Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC-2517024
Référence pièce
|
---|
TC-2517024 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
100.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 98 jours |
Loading...
Canaux audio | Mono | Couleur | Argenté | Connecteur/sortie de type B | Soudage |
---|---|---|---|---|---|
Connecteur/entrée de type A | Prise Vérin de levage 6,3 mm | Matériau de contact | Placage nickel | N° de pièce du fabricant | TC-2517024 |
Type de produit | Jack audio 6,35 mm | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Type (type de fabricant) | TC-251 7024 |
Vous vous trouvez sur la page de Jack audio 6,35 mm, le numéro d'article est le suivant: TC-2517024.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC-2517024.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles