Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Canaux audio | Longueur de câble (m) | Couleur | Connecteur/sortie de type B | Connecteur/entrée de type A | Type de connecteur | Produits industriels | Diamètre intérieur (mm) | N° de pièce du fabricant | Nombre de broches | Diamètre de l'évidement (des détails) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono | - | Argenté | Prise RCA (phono) | Fiche jack 6,35 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559804 | 2 | - | 1559804 | ||
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono | - | Argenté | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Prise RCA (phono) | Adaptateur, droit | - | - | 1559805 | 2 | - | 1559805 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stéréo | - | Noir | Prise Vérin de levage 6,3 mm | Fiche jack 3,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559806 | 3 | - | 1559806 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono | - | Noir | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Fiche jack 3,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559807 | 2 | - | 1559807 | ||
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stéréo | - | Noir | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Fiche jack 2,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559808 | 3 | - | 1559808 | ||
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stéréo | - | Argenté | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Fiche jack 2,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559809 | 3 | - | 1559809 | ||
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stéréo | - | Noir | Prise Vérin de levage 2,5 mm | Fiche jack 3,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559810 | 3 | - | 1559810 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono | - | Noir | Prise RCA (phono) | Fiche jack 3,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559811 | 2 | - | 1559811 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stéréo|mono | - | Noir | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Fiche jack 6,35 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559813 | 3|2 | - | 1559813 | ||
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stéréo | - | Argenté | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Fiche jack 6,35 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559814 | 3 | - | 1559814 | ||
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stéréo | - | Noir | Prise RCA (phono) | Fiche jack 6,35 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559815 | 3 | - | 1559815 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono | - | Noir | Fiche coaxiale | Fiche jack 3,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559817 | 2 | - | 1559817 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono | - | Noir | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Fiche jack 6,35 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559818 | 2 | - | 1559818 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono | - | Noir | Prise Vérin de levage 6,3 mm | Fiche jack 3,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559819 | 2 | - | 1559819 | ||
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono | - | Noir | Prise RCA (phono) | Fiche jack 6,35 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559820 | 2 | - | 1559820 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono | - | Noir | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Fiche jack 3,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559821 | 2 | - | 1559821 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stéréo | - | Noir | Prise RCA (phono) | Fiche jack 3,5 mm | Adaptateur. En Y | - | - | 1559822 | 3 | - | 1559822 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono | - | Noir | Prise coaxiale | Fiche jack 3,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559823 | 2 | - | 1559823 | ||
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono|stéréo | - | Noir | Prise Vérin de levage 6,3 mm | Fiche jack 6,35 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559824 | 2|3 | - | 1559824 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stéréo | - | Noir | Prise Vérin de levage 6,3 mm | Fiche jack 3,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559825 | 3 | - | 1559825 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stéréo | - | Noir | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Fiche jack 6,35 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559826 | 3 | - | 1559826 | ||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stéréo | - | Noir | Prise Vérin de levage 6,3 mm | Fiche jack 6,35 mm | Adaptateur. En Y | - | - | 1559827 | 3 | - | 1559827 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stéréo | - | Noir | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Fiche jack 3,5 mm | Adaptateur. En Y | - | - | 1559828 | 3 | - | 1559828 | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stéréo | - | Argenté | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | TC-2502055 | 4 | - | TC-2502055 | ||
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stéréo | 0 | Noir | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Fiche jack 3,5 mm | - | - | - | TC-2502056 | 4 | - | TC-2502056 | ||
5.01 € | 1 | Disponible | 40 jours | Stéréo | - | Argenté | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Adaptateur. Intégré | - | - | TC-2502059 | - | - | TC-2502059 | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stéréo | - | Argent|or | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Connecteur à broches | - | - | TC-2502110 | 3 | - | TC-250 2110 | ||
91.49 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 98 jours | Stéréo | - | Noir | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Fiche jack 6,35 mm | Adaptateur, droit | Oui | - | TC-2517004 | 3 | - | TC-251 7004 | |
348.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | Stéréo | - | Argenté | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Adaptateur. Intégré | - | 3.5 | TC-2517030 | - | 11/7 | TC-251 7030 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono | - | Noir | Prise Vérin de levage 6,3 mm | Prise RCA (phono) | Adaptateur, droit | - | - | TRU-AP 57005203 | 2 | - | TRU-AP 57005203 | ||
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stéréo | - | Noir | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Fiche jack 6,35 mm | Adaptateur. En Y | - | - | TRU-AP 57071203 | 3 | - | TRU-AP 57071203 |
Loading...
Type de produit | Adaptateur de vérin de levage | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Canaux audio
Longueur de câble(m)
Couleur
Connecteur/sortie de type B
Connecteur/entrée de type A
Type de connecteur
Produits industriels
Diamètre intérieur(mm)
N° de pièce du fabricant
Nombre de broches
Diamètre de l'évidement (des détails)(mm)
Type (type de fabricant)
Propriétés optionnelles