Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TC-2502001 |
TC-6649292 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Canaux audio | Longueur de câble (m) | Couleur | Connecteur/entrée de type A | N° de pièce du fabricant | Nombre de broches | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 1 | 3 jours | Stéréo | - | - | Fiche jack 2,5 mm | TC-2502001 | 3 | TC-2502001 | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono | 1.20 | Noir | Fiche jack 3,5 mm | TC-6649292 | - | 93038c440 |
Loading...
Connecteur/sortie de type B | Câble, extrémité ouverte | Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Type de produit | Câble de connexion jack |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Canaux audio
Longueur de câble(m)
Couleur
Connecteur/entrée de type A
N° de pièce du fabricant
Nombre de broches
Type (type de fabricant)
Propriétés optionnelles