Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2,5 MSFW 03 |
2,5 MSFW 04 |
2,5 MSFW 10 |
2,5 MSFW 12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Nombre de broches | Dimension produit (longueur) (mm) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 MSFW 03 | 3 | 12.2 | 2.5 MSFW 03 | |
0.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 MSFW 04 | 4 | 14.7 | 2.5 MSFW 04 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 MSFW 10 | 10 | 29.7 | 2.5 MSFW 10 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 MSFW 12 | 12 | 34.7 | 2.5 MSFW 12 |
Loading...
Matériau de boîtier | PA | Couleur | Noir | Compatible avec (détails) | Boîtier vide 3114 pour connecteur de câble 2,5 MBX |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Connexion | — | Caractéristiques de connecteur | 1 mécanisme de verrouillage |
Type de connecteur | Barrette à broches, 90° | Matériau de contact | CuZn | Surface de contact | Étamé |
Matériau (détails) | PA 6.6. V0 selon UL 94 | Courant nominal (détails)(A) | 5 | Tension nominale (détails) | 40 V/AC (degré de pollution 3). 160 V/AC (degré de pollution 2) |
Dimension produit (hauteur)(mm) | 22.5 | Dimension produit (largeur)(mm) | 7.5 | Type de produit | Barrette à broches |
Plage de température(°C) | -40 - +120 | Type (divers) | Avec loquet de verrouillage |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Nombre de broches
Dimension produit (longueur)(mm)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles