Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Caractéristiques de boîtier | Couleur | Indice IP | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 94 | 42 | - | Bleu | IP54 | 120 | 1590BBSCB | |
21.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 94 | 42 | - | Vert | IP54 | 120 | 1590BBSGR | |
21.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 94 | 42 | - | Gris clair | IP54 | 120 | 1590BBSLG | |
21.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 94 | 42 | - | Orange | IP54 | 120 | 1590BBSOR | |
21.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 94 | 42 | - | Violet | IP54 | 120 | 1590BBSPR | |
21.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 94 | 42 | - | Rouge | IP54 | 120 | 1590BBSRD | |
30.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 56 | Avec bride | Écru | IP54 | 125 | 1590KKFL | |
37.07 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 56 | Avec bride | Noir | IP54 | 125 | 1590KKFLBK | |
11.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 25 | Avec bride | Écru | IP54 | 50 | 1590LLBFL | |
16.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 25 | Avec bride | Noir | IP54 | 50 | 1590LLBFLBK | |
7.60 € | 1 | Disponible | 36 jours | 50 | 31 | - | Écru | IP54 | 50 | 1590MM | |
13.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 31 | - | Noir | IP54 | 50 | 1590MMBK | |
19.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 61 | - | Écru | IP54 | 121 | 1590PP | |
24.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 61 | - | Noir | IP54 | 121 | 1590PPBK | |
38.88 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | Avec bride | Écru | IP65 | 125 | 1590WKKFL | |
47.92 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | Avec bride | Noir | IP65 | 125 | 1590WKKFLBK | |
16.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 25 | Avec bride | Écru | IP65 | 50 | 1590WLLBFL | |
24.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | 50 | 25 | Avec bride | Noir | IP65 | 50 | 1590WLLBFLBK | |
28.84 € | 1 | Disponible | 11 jours | 92 | 42 | Avec bride | Écru | IP65 | 92 | 1590WYFL | |
36.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 92 | 42 | Avec bride | Noir | IP65 | 92 | 1590WYFLBK | |
22.63 € | 1 | Disponible | 11 jours | 92 | 42 | Avec bride | Écru | IP54 | 92 | 1590YFL | |
28.57 € | 1 | Disponible | 11 jours | 92 | 42 | Avec bride | Noir | IP54 | 92 | 1590YFLBK |
Loading...
Matériau | Aluminium | Type de produit | Boîtier universel | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Caractéristiques de boîtier
Couleur
Indice IP
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles