Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Caractéristiques de boîtier | Couleur | Indice IP | Matériau (détails) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 15 | - | Noir | IP54 | Plastique ABS | 50 | Boîtier EU | Oui | - | 1551FBK | - | |
2.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 15 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | Plastique ABS | 50 | Boîtier EU | Oui | - | 1551FGY | - | |
2.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 20 | - | Noir | IP54 | Plastique ABS | 50 | Boîtier EU | Oui | 1551GBK | 1551GBK | - | |
2.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 20 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | Plastique ABS | 50 | Boîtier EU | Oui | 1551GGY | 1551GGY | - | |
2.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 20 | - | Noir | IP54 | Plastique ABS | 60 | Boîtier EU | Oui | 1551HBK | 1551HBK | - | |
2.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 20 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | Plastique ABS | 60 | Boîtier EU | - | 1551HGY | 1551HGY | - | |
2.84 € | 1 | Disponible | 11 jours | 35 | 15 | - | Noir | IP54 | Plastique ABS | 60 | Boîtier EU | Oui | - | 1551JBK | - | |
2.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 15 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | Plastique ABS | 60 | Boîtier EU | Oui | - | 1551JGY | - | |
3.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 20 | - | Noir | IP54 | Plastique ABS | 80 | Boîtier EU | Oui | 1551KBK | 1551KBK | - | |
3.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 20 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | Plastique ABS | 80 | Boîtier EU | Oui | 1551KGY | 1551KGY | - | |
3.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | 40 | 15 | - | Noir | IP54 | Plastique ABS | 80 | Boîtier EU | Oui | - | 1551LBK | - | |
3.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 15 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | Plastique ABS | 80 | Boîtier EU | Oui | - | 1551LGY | - | |
2.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 20 | - | Noir | IP54 | Plastique ABS | 35 | Boîtier EU | Oui | - | 1551MBK | - | |
2.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 20 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | Plastique ABS | 35 | Boîtier EU | Oui | - | 1551MGY | - | |
2.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 15 | - | Noir | IP54 | Plastique ABS | 35 | Boîtier EU | Oui | - | 1551NBK | - | |
2.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 15 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | Plastique ABS | 35 | Boîtier EU | Oui | - | 1551NGY | - | |
2.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 20 | - | Noir | IP54 | Plastique ABS | 40 | Boîtier EU | Oui | - | 1551PBK | - | |
2.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 20 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | Plastique ABS | 40 | Boîtier EU | Oui | - | 1551PGY | - | |
2.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 15 | - | Noir | IP54 | Plastique ABS | 40 | Boîtier EU | Oui | - | 1551QBK | - | |
2.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 15 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | Plastique ABS | 40 | Boîtier EU | Oui | - | 1551QGY | - | |
2.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 20 | - | Noir | IP54 | Plastique ABS | 50 | Boîtier EU | Oui | - | 1551RBK | - | |
2.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 20 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | Plastique ABS | 50 | Boîtier EU | Oui | - | 1551RGY | - | |
2.77 € | 1 | Disponible | 34 jours | 50 | 15 | - | Noir | IP54 | Plastique ABS | 50 | Boîtier EU | Oui | - | 1551SBK | - | |
2.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 15 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | Plastique ABS | 50 | Boîtier EU | Oui | - | 1551SGY | - | |
5.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 21 | - | Noir | - | Plastique ABS | 100 | Boîtier EU | Oui | 1591ABK | 1591ABK | - | |
3.12 € | 1 | 3 jours | 25 | - | - | Gris-blanc (RAL 7035) | - | Plastique ABS | 100 | Boîtier EU | Oui | - | 1591ADGY | - | ||
5.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 25 | avec Manchon de montage | Noir | IP54 | Plastique ABS | 100 | Boîtier EU | Oui | 1591AFLBK | 1591AFLBK | Avec bride de montage | |
5.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 25 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | - | Plastique ABS | 100 | Boîtier EU | Oui | - | 1591AGY | - | |
6.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 62 | 31 | - | Noir | - | Plastique ABS | 112 | Boîtier EU | Oui | - | 1591BBK | - | |
6.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 62 | 31 | avec Manchon de montage | Noir | IP54 | Plastique ABS | 112 | Boîtier EU | Oui | - | 1591BFLBK | Avec bride de montage | |
9.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 66.94 | 37.25 | - | Noir | - | Plastique ABS | 121.44 | Boîtier EU | Oui | - | 1591CBK | - | |
9.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 40 | avec Manchon de montage | Noir | IP54 | Plastique ABS | 120 | Boîtier EU | Oui | 1591CFLBK | 1591CFLBK | Avec bride de montage | |
9.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 40 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | - | Plastique ABS | 120 | Boîtier EU | Oui | 1591CGY | 1591CGY | - | |
10.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Noir | - | Plastique ABS | 150 | Boîtier EU | Oui | 1591DBK | 1591DBK | - | |
10.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | avec Manchon de montage | Noir | IP54 | Plastique ABS | 160 | Boîtier EU | Oui | - | 1591DFLBK | Avec bride de montage | |
10.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | avec Manchon de montage | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | Plastique ABS | 160 | Boîtier EU | Oui | - | 1591DFLGY | Avec bride de montage | |
10.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Gris-blanc (RAL 7035) | - | Plastique ABS | 150 | Boîtier EU | Oui | 1591DGY | 1591DGY | - | |
16.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Noir | - | Plastique ABS | 191 | Boîtier EU | Oui | - | 1591EBK | - | |
16.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 61 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | - | Plastique ABS | 190 | Boîtier EU | Oui | 1591EGY | 1591EGY | - | |
10.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 94 | - | - | Noir | - | Plastique ABS | 121 | Boîtier EU | Oui | - | 1591GBK | - | |
10.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 94 | - | avec Manchon de montage | Noir | IP54 | Plastique ABS | 121 | Boîtier EU | Oui | - | 1591GFLBK | Avec bride de montage | |
10.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 94 | - | avec Manchon de montage | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | Plastique ABS | 121 | Boîtier EU | Oui | - | 1591GFLGY | Avec bride de montage | |
10.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 94 | - | - | Gris-blanc (RAL 7035) | - | Plastique ABS | 121 | Boîtier EU | Oui | - | 1591GGY | - | |
10.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | 71 | 29 | - | Noir | - | Plastique ABS | 165 | Boîtier EU | Oui | 1591HBK | 1591HBK | - | |
10.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | 71 | 29 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | - | Plastique ABS | 165 | Boîtier EU | Oui | 1591HGY | 1591HGY | - | |
6.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 56 | 39 | - | Noir | - | Plastique ABS | 85 | Boîtier EU | Oui | 1591LBK | 1591LBK | - | |
6.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 56 | 39 | avec Manchon de montage | Noir | IP54 | Plastique ABS | 85 | Boîtier EU | Oui | 1591LFLBK | 1591LFLBK | Avec bride de montage | |
6.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 56 | 39 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | - | Plastique ABS | 85 | Boîtier EU | Oui | 1591LGY | 1591LGY | - | |
6.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 56 | 25 | - | Noir | - | Plastique ABS | 85 | Boîtier EU | - | 1591MBK | 1591MBK | - | |
6.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 56 | 25 | avec Manchon de montage | Noir | IP54 | Plastique ABS | 85 | Boîtier EU | - | 1591MFLBK | 1591MFLBK | Avec bride de montage | |
6.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 56 | 25 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | - | Plastique ABS | 85 | Boîtier EU | Oui | 1591MGY | 1591MGY | - | |
10.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 44 | - | Noir | - | Plastique ABS | 110 | Boîtier EU | Oui | 1591SBK | 1591SBK | - | |
10.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 44 | avec Manchon de montage | Noir | IP54 | Plastique ABS | 110 | Boîtier EU | Oui | - | 1591SFLBK | Avec bride de montage | |
10.32 € | 1 | Disponible | 34 jours | - | 44 | avec Manchon de montage | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | Plastique ABS | 110 | Boîtier EU | Oui | - | 1591SFLGY | Avec bride de montage | |
10.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 59 | - | Noir | - | Plastique ABS | 120 | Boîtier EU | Oui | 1591TBK | 1591TBK | - | |
10.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 59 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | - | Plastique ABS | 120 | Boîtier EU | Oui | 1591TGY | 1591TGY | - | |
8.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 59 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | - | 120 | Boîtier universel | Oui | - | 1591TSGY | - | |
12.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 59 | - | Noir | - | Plastique ABS | 120 | Boîtier EU | Oui | 1591UBK | 1591UBK | - | |
12.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 59 | avec Manchon de montage | Noir | IP54 | Plastique ABS | 120 | Boîtier EU | Oui | - | 1591UFLBK | Avec bride de montage | |
12.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 59 | avec Manchon de montage | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | Plastique ABS | 120 | Boîtier EU | Oui | - | 1591UFLGY | Avec bride de montage |
Loading...
Matériau | Acrylonitrile-butadiène-styrène |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Caractéristiques de boîtier
Couleur
Indice IP
Matériau (détails)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
En conformité avec la directive RoHS
Type
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles