Haut de boîtier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1431-6
1431-6BK3
1431-8
1431-8BK3
1431-10
1431-10BK3
1431-12
1431-12BK3
1431-14
1431-14BK3
1431-16
1431-16BK3
1431-18
1431-18BK3
1431-20
1431-20BK3
1431-22
1431-22BK3
1431-26
1431-26BK3
1431-29
1431-29BK3
1431-30
1431-30BK3
1431-34
1431-34BK3
1431-38
1431-38BK3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Couleur Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant)

7.33 €

1 Disponible 11 jours 76Gris921431-6

7.33 €

1 Disponible 11 jours 76Noir921431-6BK3

8.24 €

1 Disponible 11 jours 76Gris1431431-8

8.24 €

1 Disponible 11 jours 76Noir1431431-8BK3

9.21 €

1 Disponible 11 jours 76Gris1941431-10

9.21 €

1 Disponible 11 jours 76Noir1941431-10BK3

9.21 €

1 Disponible 11 jours 76Gris1681431-12

9.21 €

1 Disponible 11 jours 76Noir1681431-12BK3

10.92 €

1 Disponible 11 jours 76Gris2191431-14

10.92 €

1 Disponible 11 jours 76Noir2191431-14BK3

12.80 €

1 Disponible 11 jours 102Gris2441431-16

12.80 €

1 Disponible 11 jours 152.4Noir2541431-16BK3

13.79 €

1 Disponible 11 jours 76Gris3331431-18

13.79 €

1 Disponible 37 jours 76Noir3331431-18BK3

13.49 €

1 Disponible 11 jours 76Gris4221431-20

13.49 €

1 Disponible 11 jours 76Noir4221431-20BK3

15.20 €

1 Disponible 11 jours 152Gris2951431-22

15.20 €

1 Disponible 11 jours 203Noir3051431-22BK3

16.12 €

1 Disponible 11 jours 152Gris3971431-26

16.12 €

1 Disponible 11 jours 152Noir3971431-26BK3

15.80 €

1 Disponible 11 jours 203Gris2951431-29

15.80 €

1 Disponible 11 jours 254Noir3051431-29BK3

20.24 €

1 Disponible 11 jours 203Gris4221431-30

20.24 €

1 Disponible 11 jours 203Noir4221431-30BK3

22.60 €

1 Disponible 11 jours 254Gris4221431-34

22.60 €

1 Disponible 11 jours 254Noir4221431-34BK3

27.72 €

1 Disponible 11 jours -Gris4221431-38

27.72 €

1 Disponible 11 jours 356Noir4321431-38BK3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale H(mm) 1 Matériau Acier Type de produit Haut de boîtier
En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique