Référence fabricant: BAK4SRT2
Marque: ECON CONNECT
Prix: 2.37 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BAK4SRT2
Couleur | Rouge | Connexion (composants) | Connecteur | Type de connecteur | Adaptateur. droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Type d'isolation | Isolée | Matériau d'isolation | ABS |
N° de pièce du fabricant | BAK4SRT2 | Courant nominal(A) | 16 | Tension nominale(V) | 60 |
Diamètre de fiche(mm) | 4 | Taille du produit (Ø)(mm) | 4 | Type de produit | Connecteur |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Plage de température(°C) | - 25 - 85 | Type (type de fabricant) | BAK 4 SRT2 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur, le numéro d'article est le suivant: BAK4SRT2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BAK4SRT2.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles