Clavier à membrane

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1341282
1341283
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Clavier matriciel Type (type du fabricant)

15.87 €

1 Disponible 3 jours 3 x 4SU 709930

16.93 €

1 Disponible 3 jours 1 x 12SU 709948

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d’éclairage Sans Température max.(°C) +60 Température min.(°C) -20
Courant nominal(mA) 30 Tension nominale(V DC) 30 Motif imprimé 1/2/3/4/5/6/7/8/9/0/*/#
Dimension du produit (largeur)(mm) 60 Dimension du produit (longueur)(mm) 75 Type de produit Clavier à membrane
Conforme à la directive RoHS Oui

Assistance technique