Connecteur plat (femelle)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1586481
1586491
1589735
1589738
1589820
1589827
1589828
1589833
1589834
1589836
1589889
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Surface de contact de la carte Matériau de boîtier Couleur Compatible avec (détails) Configuration Connexion (composants) Type de connecteur Matériau de contact Résistance de contact
(MΩ)
Espacement des contacts
(mm)
Norme DIN (connecteur) Produits industriels N° de pièce du fabricant Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Courant nominal
(A)
Nombre de rangées Nombre de broches Longueur de broche
(mm)
Broches par rangée Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Normes/marques de certification Nombre total de broches Type (du fabricant)

2.89 €

1 Disponible 3 jours -PBT. UL94V-0Gris-(a+b)THTConnecteur plat, rectiligneAlliage de cuivre-2.54B-1586481--2264-3215.6958.1DIN 4161264TC-A-BF64ABT-203

2.89 €

1 Disponible 3 jours -PBT. UL94V-0Gris-(a+c)THTConnecteur plat, rectiligneAlliage de cuivre-2.54C-1586491--2364-3215.69510.6DIN 4161264TC-A-CF64ACT-203

1.53 €

1 Disponible 3 jours -PBT renforcé fibre de verre. UL 94 V-0NoirCâble plat RM 1 mm-Auto-dénudantPrise femelle, rectiligneBronze phosphoreux302-Non1589735+105-40-2-3113.20426.20-22D11a-22 BT1-G

2.05 €

1 Disponible 3 jours -PBT renforcé fibre de verre. UL 94 V-0NoirCâble plat RM 1 mm-Auto-dénudantPrise femelle, rectiligneBronze phosphoreux302-Non1589738+105-40-2-3203.20444.20-40D11a-40 BT1-G

1.33 €

1 Disponible 3 jours ÉtaméPBT renforcé fibre de verre. UL 94 V-0NoirCâble plat RM 1,27 mm-Auto-dénudantPrise femelle, rectiligneBronze phosphoreux302.54-Non1589820+105-40-2-3.3065.10620.58-12D11-12 BTA1-G

1.01 €

1 3 jours ÉtaméPBT renforcé fibre de verre. UL 94 V-0NoirCâble plat RM 1,27 mm-Auto-dénudantPrise femelle, rectiligneBronze phosphoreux302.54-Non1589827+105-40-2-3.30175.10648.52-34D11-34 BTA1-G

2.05 €

1 Disponible 3 jours ÉtaméPBT renforcé fibre de verre. UL 94 V-0NoirCâble plat RM 1,27 mm-Auto-dénudantPrise femelle, rectiligneBronze phosphoreux302.54-Non1589828+105-40-2-3.30205.10656.14-40D11-40 BTA1-G

0.93 €

1 Disponible 3 jours ÉtaméPBT renforcé fibre de verre. UL 94 V-0NoirCâble plat RM 1,27 mm-Auto-dénudantPrise femelle, rectiligneBronze phosphoreux302.54-Non1589833+105-40-2-3.2044.205.6014.26-8D11b-08 BT1-G

0.88 €

1 Disponible 3 jours ÉtaméPBT renforcé fibre de verre. UL 94 V-0NoirCâble plat RM 1,27 mm-Auto-dénudantPrise femelle, rectiligneBronze phosphoreux302.54-Non1589834+105-40-2-3.2054.205.6016.80-10D11b-10 BT1-G

1.01 €

1 Disponible 3 jours ÉtaméPBT renforcé fibre de verre. UL 94 V-0NoirCâble plat RM 1,27 mm-Auto-dénudantPrise femelle, rectiligneBronze phosphoreux302.54-Non1589836+105-40-2-3.2074.205.6021.88-14D11b-14 BT1-G

1.85 €

1 Disponible 3 jours -PBT renforcé fibre de verre. UL 94 V-0RougeCâble plat RM 1,27 mm-Circuit impriméPrise femelle, rectiligneBronze phosphoreux302.54--1589889+105-40-2-3.30105524.13-20D28a-20 BT6-G

Loading...

  1. 1

Informations de base

Orientation du connecteur Perpendiculaire (à la carte CI) Type de produit Connecteur plat (femelle) Conforme RoHS Oui

Assistance technique