Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1580968 |
1580969 |
1580970 |
TC-2521002 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Produits industriels | N° de pièce du fabricant | Broches par rangée | Dimension produit (longueur) (mm) | Nombre total de broches | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Non | 1580968 | 2 | 5.64 | 2 | 1580968 | ||
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Non | 1580969 | 3 | 8.16 | 3 | 1580969 | ||
0.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | Non | 1580970 | 4 | 10.72 | 4 | 1580970 | ||
17.99 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Oui | TC-2521002 | 2 | 5.64 | 2 | TC-252 1002 |
Loading...
Matériau de boîtier | Polyamide | Couleur | Écru | Type de connecteur | Prise femelle, rectiligne |
---|---|---|---|---|---|
Connecteurs | Carte-fil | Espacement des contacts(mm) | 2.54 | Matériau d’isolation | Polyamide |
Courant nominal(A) | 2 | Nombre de rangées | 1 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 12.90 |
Dimension produit (largeur)(mm) | 5 | Type de produit | Boîtier de connexion femelle - câble | Conforme RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Produits industriels
N° de pièce du fabricant
Broches par rangée
Dimension produit (longueur)(mm)
Nombre total de broches
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles