Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1567185 |
1567186 |
1570254 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils conducteurs (partie 1) (x) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 10 x 0,5 mm² | 607115 | 10 | 11.43 | 12.7 | |
13.75 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 14 x 0,035 mm² | 607287 | 14 | 16.51 | 17.78 | |
21.29 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 x 0,035 mm² | 607560 | 16 | 19.05 | 20.32 |
Loading...
AWG | 32 | Couleur | Gris | Espacement des contacts(mm) | 1.27 |
---|---|---|---|---|---|
Disposition d'âme(mm) | 7 x 0.08 | Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) | 0.035 | Sans halogène | Non |
Matériau d'isolation | PVC | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +105 | Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -20 |
Tension nominale(V) | 50 | Emballé | Oui | Type de produit | Câble ruban |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Blindage | Non | Vendu au mètre | Non |
Type (type de fabricant) | FBC |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
N° de pièce du fabricant
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles