Fil automobile FLRY-A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1564274
1564279
1565597
1565599
1565602
1565609
1565613
1568629
1568630
1568633
1568641
1568642
1568647
1568648
1568649
1568650
1568652
1568659
1568660
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Disposition d'âme
(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) Section transversale (chaque âme) (partie 1)
(mm²)
N° de pièce du fabricant Matériau (détails) Diamètre extérieur
(mm)
Type (type de fabricant)

22.35 €

1 Disponible 3 jours Blanc19 x 0.231 x 0,75 mm²0.751370956-1.9093030 c 304

65.03 €

1 Disponible 3 jours Marron19 x 0.411 x 2,50 mm²2.501370993Cuivre, étamé393030 c 336

11.61 €

1 Disponible 3 jours Rouge7 x 0.261 x 0,35 mm²0.351370931-1.3093030 c 279

16.93 €

1 Disponible 3 jours Orange19 x 0.191 x 0,50 mm²0.501370943-1.6093030 c 291

21.29 €

1 Disponible 3 jours Gris19 x 0.191 x 0,50 mm²0.501370948-1.6093030 c 296

33.21 €

1 Disponible 3 jours Marron19 x 0.261 x 1 mm²11370966-2.1093030 c 314

39.64 €

1 Disponible 3 jours Rouge19 x 0.321 x 1,50 mm²1.501370975-2.4093030 c 323

11.61 €

1 Disponible 3 jours Noir7 x 0.261 x 0,35 mm²0.351370854-1.3093030 c 278

12.67 €

1 Disponible 3 jours Marron7 x 0.261 x 0,35 mm²0.351370933-1.3093030 c281

11.61 €

1 Disponible 3 jours Vert7 x 0.261 x 0,35 mm²0.351370936-1.3093030 c 284

16.93 €

1 Disponible 3 jours Blanc19 x 0.191 x 0,50 mm²0.501370945-1.6093030 c 293

16.93 €

1 Disponible 3 jours Violet19 x 0.191 x 0,50 mm²0.501370950-1.6093030 c 298

33.21 €

1 Disponible 3 jours Bleu19 x 0.261 x 1 mm²11370962-2.1093030 c310

27.85 €

1 Disponible 3 jours Noir19 x 0.261 x 1 mm²11370963-2.1093030 c 311

27.85 €

1 Disponible 3 jours Rouge19 x 0.261 x 1 mm²11370964-2.1093030 c 312

30.00 €

1 Disponible 3 jours Blanc19 x 0.261 x 1 mm²11370967-2.1093030 c 315

28.93 €

1 Disponible 3 jours Vert19 x 0.261 x 1 mm²11370969-2.1093030 c 317

69.37 €

1 Disponible 3 jours Noir19 x 0.411 x 2,50 mm²2.501370990Cuivre, étamé393030 c333

67.20 €

1 Disponible 3 jours Rouge19 x 0.411 x 2,50 mm²2.501370991Cuivre, étamé393030 c 334

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques de câble Souple Type de câble FLRY-A Sans halogène Non
Matériau d'isolation PVC Plage de températures max. (installation fixe)(°C) +105 Plage de températures max. (installation flexible)(°C) +105
Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -40 Plage de températures min. (installation flexible)(°C) -40 Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) 1
Emballé Oui Type de produit Fil automobile En conformité avec la directive RoHS Oui
Vendu au mètre Non

Assistance technique