Fil de liage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1564480
1564484
1565163
1565164
1565166
1566845
1566846
1566847
1566855
1566860
1566863
1566864
1566870
1566871
1566873
1566875
1568995
1570181
1570476
1571386
1571387
1571389
1572157
1572159
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG max. Couleur Disposition d'âme Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) Section transversale (chaque âme) (partie 1)
(mm²)
Matériau d'isolation Isolation (matériau) N° de pièce du fabricant Matériau (détails) Plage de températures max. (installation fixe)
(°C)
Plage de températures max. (installation flexible)
(°C)
Plage de températures min. (installation fixe)
(°C)
Plage de températures min. (installation flexible)
(°C)
Tension nominale
(V AC)
Nombre de fils conducteurs (partie 1)
(x)
Diamètre extérieur
(mm)
Vendu au mètre Type (type de fabricant)

8.93 €

1 Disponible 3 jours 28RougeCuivre argenté1 x 0,08 mm²0.08-PVDF (Kynar® 460)606411Cuivre argenté-----10.53NonKW 28 RD-15M

8.40 €

1 Disponible 3 jours 34RougeCuivre argenté1 x 0,02 mm²0.02-PVDF (Kynar® 460)606883Cuivre argenté-----10.29NonKW 34 RD-15M

8.93 €

1 Disponible 3 jours 30BleuCuivre argenté1 x 0,05 mm²0.05-PVDF (Kynar® 460)606688Cuivre argenté-----10.25NonKW 30 BU-15M

7.88 €

1 Disponible 3 jours 30VertCuivre argenté1 x 0,05 mm²0.05-PVDF (Kynar® 460)606701Cuivre argenté-----10.25NonKW 30 GN-15M

9.45 €

1 Disponible 3 jours 36RougeCuivre argenté1 x 0,01 mm²0.01-PVDF (Kynar® 460)607026Cuivre argenté-----10.25NonKW 36 RD-15M

11.61 €

1 Disponible 3 jours 26RougeCuivre argenté1 x 0,13 mm²0.13-PVDF (Kynar® 460)606199Cuivre argenté-----10.63NonKW 26 RD-15M

9.99 €

1 Disponible 3 jours 26NoirCuivre argenté1 x 0,13 mm²0.13-PVDF (Kynar® 460)606243Cuivre argenté-----10.63NonKW 26BK-15M

10.56 €

1 Disponible 3 jours 26BlancCuivre argenté1 x 0,13 mm²0.13-PVDF (Kynar® 460)606267Cuivre argenté-----10.63NonKW 26 WT-15M

9.45 €

1 Disponible 3 jours 26VertCuivre argenté1 x 0,13 mm²0.13-PVDF (Kynar® 460)606351Cuivre argenté-----10.63NonKW 26 GN-15M

8.93 €

1 Disponible 3 jours 30JauneCuivre argenté1 x 0,05 mm²0.05-PVDF (Kynar® 460)606570Cuivre argenté-----10.45NonKW 30 YL-15M

8.40 €

1 Disponible 3 jours 30NoirCuivre argenté1 x 0,05 mm²0.05-PVDF (Kynar® 460)606632Cuivre argenté-----10.45NonKW30 BK-15M

6.84 €

1 Disponible 3 jours 30GrisCuivre argenté1 x 0,05 mm²0.05-PVDF (Kynar® 460)606661Cuivre argenté-----10.45NonKW 30 GY-15M

8.40 €

1 Disponible 3 jours 34NoirCuivre argenté1 x 0,02 mm²0.02-PVDF (Kynar® 460)606913Cuivre argenté-----10.29NonKW 34 BK-15M

7.88 €

1 Disponible 3 jours 34BleuCuivre argenté1 x 0,02 mm²0.02-PVDF (Kynar® 460)606967Cuivre argenté-----10.29NonKW 34 BU-15M

7.88 €

1 Disponible 3 jours 36BlancCuivre argenté1 x 0,01 mm²0.01-PVDF (Kynar® 460)607066Cuivre argenté-----10.25NonKW 36 WT-15M

8.93 €

1 Disponible 3 jours 36VertCuivre argenté1 x 0,01 mm²0.01-PVDF (Kynar® 460)607116Cuivre argenté-----10.13NonKW 36 GN-15M

8.40 €

1 Disponible 3 jours -Noir|Rouge-2 x 0,28 mm²0.28PVC-1386674Conducteur: cuivre+70+70-20-2050|7522.20-93030 c 444

8.93 €

1 Disponible 3 jours 36NoirCuivre argenté1 x 0,01 mm²0.01-PVDF (Kynar® 460)607054Cuivre argenté-----10.25NonKW36 BK-15M

6.84 €

1 Disponible 3 jours -Noir|Rouge-2 x 0,20 mm²0.20PVC-1386666Conducteur: cuivre+70+70-20-2050|7521.80-93030 c436

12.67 €

1 Disponible 3 jours 24NoirCuivre argenté1 x 0,20 mm²0.20-PVDF (Kynar® 460)606075Cuivre argenté-----10.75NonKW 24 BK-15M

12.67 €

1 Disponible 3 jours 24BlancCuivre argenté1 x 0,20 mm²0.20-PVDF (Kynar® 460)606092Cuivre argenté-----10.75NonKW 24 WT-15M

11.61 €

1 Disponible 3 jours 24BleuCuivre argenté1 x 0,20 mm²0.20-PVDF (Kynar® 460)606133Cuivre argenté-----10.75NonKW 24 BU-15M

11.61 €

1 Disponible 3 jours 24JauneCuivre argenté1 x 0,20 mm²0.20-PVDF (Kynar® 460)605983Cuivre argenté-----10.75NonKW 24 YL-15M

11.61 €

1 Disponible 3 jours 24RougeCuivre argenté1 x 0,20 mm²0.20-PVDF (Kynar® 460)606019Cuivre argenté-----10.75NonKW 24 RD-15M

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques de câble Rigide Type de câble Connexion enroulée Sans halogène Non
Emballé Oui Type de produit Fil de liage En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique