Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1564361 |
1564537 |
1565224 |
1567173 |
1567174 |
1569082 |
1569083 |
1570252 |
1571729 |
1572762 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils conducteurs (partie 1) (x) | Diamètre extérieur (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.36 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 12 x 0,22 mm² | 0.22 | 1390019 | 12 | 6.60 | 93030 c 489 | |
27.85 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 8 x 0,22 mm² | 0.22 | 607822 | 8 | 5.80 | LiYY/CCA | |
17.99 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 7 x 0,17 mm² | 0.17 | 608389 | 7 | 4.40 | LiYY/CCA | |
14.81 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 2 x 0,14 mm² | 0.14 | 607607 | 2 | 3.20 | LiYY/CCA | |
22.35 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 4 x 0,22 mm² | 0.22 | 607781 | 4 | 5 | LiYY/CCA | |
31.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 10 x 0,22 mm² | 0.22 | 1390018 | 10 | 6.20 | 93030 c488 | |
42.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 x 0,22 mm² | 0.22 | 1390021 | 16 | 7.30 | 93030 c 491 | |
16.93 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 4 x 0,14 mm² | 0.14 | 609701 | 4 | 4 | LiYY/CCA | |
25.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 6 x 0,22 mm² | 0.22 | 1390017 | 6 | 5.40 | 93030 c 487 | |
14.81 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 2 x 0,22 mm² | 0.22 | 1390015 | 2 | 3.60 | 93030 c 486 |
Loading...
Caractéristiques de câble | CCAW | Type de câble | LiYY | Couleur | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
Disposition d'âme(mm) | 7 x 0.16 | Sans halogène | Non | Matériau d'isolation | PVC |
Emballé | Oui | Type de produit | Fil d'alarme | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vendu au mètre | Non | Normes | DIN 47100 | Câblage torsadé par paire (partie 1) | Non (0) |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x)
Diamètre extérieur(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles