Collier de réducteur de tension HC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

543690

Référence pièce
543690
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.01 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ø de serrage(mm) 4.5 Couleur Noir N° de pièce du fabricant 543690
Matériau Polyamide 6,6 Trou de montage 5.4 mm Taille du produit (hauteur)(mm) 7.9
Taille du produit (largeur)(mm) 12 Taille du produit (longueur)(mm) 34.2 Type de produit Réducteur de tension
En conformité avec la directive RoHS Oui Ø de borne (max.)(mm) 4.5 Type (type de fabricant) 543690

Vous vous trouvez sur la page de Collier de réducteur de tension HC, le numéro d'article est le suivant: 543690.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 543690.

Assistance technique