Passe-fils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1592978

Référence pièce
1592978
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.07 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Épaisseur de carte (max.)(mm) 2.2 Couleur Noir Sans halogène Non
N° de pièce du fabricant 1592978 Matériau Polyamide Trou de montage 7.8 mm
Taille du produit (hauteur)(mm) 8 Taille du produit (Ø)(mm) 10.5 Type de produit Passe-fils
En conformité avec la directive RoHS Oui Ø de borne (max.)(mm) 5.8 Type (type de fabricant) TC-SBR8203

Vous vous trouvez sur la page de Passe-fils, le numéro d'article est le suivant: 1592978.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1592978.

Assistance technique