Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1426624 |
1426625 |
1426626 |
709789 |
709801 |
709813 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | Type de contact | Fonctions (interrupteurs) | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Type d'opération | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Fonctions de commutateur | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (V AC) | Position de l'interrupteur | Taille de filetage | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Gris|Jaune | - | 1 fabricant | - | Aluminium | +75 | -25 | - | 127 | 98 | 198 | + couvercle de protection | 15 | 250 | - | - | XF-302 | |
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Vert | - | 1 fabricant | - | Aluminium | +75 | -25 | - | 73 | 98 | 198 | - | 15 | 250 | - | - | XF-402 | |
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Gris|Jaune | - | 1 fabricant|1 disjoncteur | - | Aluminium | +75 | -25 | - | 127 | 150 | 200 | + couvercle de protection | 15 | 250 | - | - | XF-502 | |
44.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Jaune | Vis | 1 inverseur | momentané | Plastique | - | - | 1 pédale | 124 | 148 | 205 | + couvercle de protection | 15 | 250 | 1 x Marche/(Marche) | PG11 | FS-502 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Noir | Câble à extrémité ouverte | 1 inverseur | momentané | Plastique | - | - | 1 pédale | 34 | 61 | 100 | - | 10 | 250 | 1 x Marche/(Marche) | - | FS-01 | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Noir | Câble à extrémité ouverte | 1 inverseur | momentané | Métal | - | - | 1 pédale | 30 | 66 | 102 | - | 10 | 24 | 1 x Marche/(Marche) | - | FS-1 |
Loading...
Type de produit | Interrupteur à pied | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Couleur de la coque/du bouton
Connexion (composants)
Type de contact
Fonctions (interrupteurs)
Matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Type d'opération
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Fonctions de commutateur
Courant de commutation (max.)(A)
Tension de commutation(V AC)
Position de l'interrupteur
Taille de filetage
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles