Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Couleur | Noir | Connexion (composants) | Vis | Durée de vie électrique | 10000 cycles |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions (interrupteurs) | verrou | Indice IP | IP67 | Type d'éclairage | Aucun |
Température max.(°C) | -25 | Température min.(°C) | +55 | Type d'opération | Levier (droit) |
Type de produit | Manette | Diamètre d'évidement(mm) | 22 | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Courant de commutation (max.)(A) | 5 | Tension de commutation(V AC) | 250 |
Configurer
Propriétés de base
Position(s) de l'interrupteur
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles