Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1564198 |
1564533 |
1565745 |
1567141 |
1568257 |
1568258 |
1568259 |
1568260 |
1568261 |
1570289 |
1571459 |
1572262 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Caractéristiques de câble | Couleur | Disposition d'âme | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Diamètre extérieur (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | CCAW | Transparent | - | 84 x 0.20 | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | - | 1282822 | - | 3.7 | 8 | TR 1925 0-10 | ||
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | Très flexible|Câble jumelé | Transparent | - | 48 x 0.20 | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | PVC | 607168 | 3 | 3.2 | 6.4 | LS | ||
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Très flexible|Câble jumelé | Bleu, noir | - | - | 2 x 0,80 mm² | 0.80 | PVC | 1386697 | 6.50 | - | - | 93030 c 483 | ||
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 13 | Très flexible|Câble jumelé | Transparent | - | 84 x 0.20 | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | PVC | 607012 | 3.70 | 3.5 | 7 | LS | ||
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | CCAW | Transparent | - | 24 x 0.20 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1282820 | - | 2.4 | 5 | TR 1975-10 | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | CCAW | Transparent | - | 48 x 0.20 | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | - | 1282821 | - | 3 | 6.2 | TR 1915 0-10 | ||
40.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | CCAW | Transparent | - | 24 x 0.20 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1282823 | - | 2.4 | 5 | TR 1975-100 | ||
62.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | CCAW | Transparent | - | 48 x 0.20 | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | - | 1282824 | - | 3 | 6.2 | TR 1915 0-100 | ||
108.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | CCAW | Transparent | - | 84 x 0.20 | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | - | 1282825 | - | 3.7 | 8 | TR 1925 0-100 | ||
8.93 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 18 | CCAW|Câble double | Transparent | CCA Cuivre toron torsadé | 24 x 0.20 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | PVC | 419296 | - | 2.5 | 5 | LS/CCA | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11 | Très flexible|Câble jumelé | Transparent | - | 355 x 0.12 | 2 x 4 mm² | 4 | PVC | 607873 | 5.60 | 4 | 8.3 | LS | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | Très flexible|Câble jumelé | Transparent | - | 24 x 0.20 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | PVC | 607714 | 2.40 | 2.4 | 5 | LS |
Loading...
Sans halogène | Non | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +70 | Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -20 | Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -20 | Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 2 |
Emballé | Oui | Type de produit | Câble pour haut-parleur | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Blindage | Non | Vendu au mètre | Non |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
Caractéristiques de câble
Couleur
Disposition d'âme
Disposition d'âme(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²)
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Diamètre extérieur(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Propriétés optionnelles