Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CS AR-05V024 |
CS AT-02V024 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de contact | Taille du produit (largeur) (mm) | Type | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 fabricants|1 disjoncteur | 22.5 | - | CS AR-05V024 | |
355.27 € | 1 | Disponible | 19 jours | 2 makers|1 disjoncteur|2 contacts normalement ouverts/1 contact normalement fermé | 45 | CS AT-02V024 | CS AT-02V024 |
Loading...
Température max.(°C) | +55 | Température min.(°C) | -25 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (profondeur)(mm) | 111.5 | Type de produit | Module de sécurité | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Courant de commutation (max.)(A) | 6 | Courant de commutation(A) | 6 | Tension de commutation(V AC) | 240 |
Plage de température(°C) | -25 - +55 | Type (divers.) | Module de sécurité |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Taille du produit (largeur)(mm)
Type
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles