Contact LAS0-B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

515901

Référence pièce
515901
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.11 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion (composants) Vis Matériau de contact Argenté Type de contact 1 disjoncteur|1 fabricant
Durabilité 1 million de cycles Durée de vie électrique 50 000 cycles Fonctions (interrupteurs) momentané
Indice IP IP40 Température max.(°C) +55 Température min.(°C) -25
Type de montage Panneau avant fixe Taille du produit (hauteur)(mm) 32 Taille du produit (largeur)(mm) 29
Taille du produit (longueur)(mm) 36 Type de produit Contact En conformité avec la directive RoHS Oui
Courant de commutation (max.)(A) 2 Tension de commutation(V AC) 500 Position(s) de l'interrupteur 1 NO. 1 NC
Type (type de fabricant) LAS0-B Poids(g) 26

Vous vous trouvez sur la page de Contact LAS0-B, le numéro d'article est le suivant: 515901.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 515901.

Assistance technique