Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
515902
Connexion (composants) | Vis | Matériau de contact | Argenté | Type de contact | 2 fabricants |
---|---|---|---|---|---|
Durabilité | 1 million de cycles | Durée de vie électrique | 50 000 cycles | Fonctions (interrupteurs) | momentané |
Indice IP | IP40 | Température max.(°C) | +55 | Température min.(°C) | -25 |
Type de montage | Panneau avant fixe | Taille du produit (hauteur)(mm) | 32 | Taille du produit (largeur)(mm) | 29 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 36 | Type de produit | Contact | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Courant de commutation (max.)(A) | 2 | Tension de commutation(V AC) | 500 | Position(s) de l'interrupteur | 2 NO |
Type (type de fabricant) | LAS0-C | Poids(g) | 26 |
Vous vous trouvez sur la page de Contact LAS0-C, le numéro d'article est le suivant: 515902.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 515902.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles