Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
150-1-032-0-S-XS0-0835 |
150-3-010-0-S-XS0-0835 |
150-3-044-0-S-XS0-0835 |
156-3-010-0-NFX-YS0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connector type | Contact surface | Manufacturer part # | No. of rows | Number of pins | Pin diameter (mm) | Pin length (PCB) (mm) | Pin length (receptacle) (mm) | Pin shape | Pins per row | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Product type | Total number of pins | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Pin strip. straight | Gold plated | 150-1-032-0-S-XS0-0835 | 1 | 1 x 32 | - | 2.85 | 4 | Rectangular | 32 | 2.00 | 8.35 | 64.00 | Pin strip (standard) | 32 | 150-1-032-0-S-XS0-0835 | |
0.80 € | 1 | Disponible | 3 jours | Pin strip. straight | Partially gold plated | 150-3-010-0-S-XS0-0835 | 2 | 2 x 5 | - | 2.85 | 4 | Rectangular | 5 | 4.00 | 8.35 | 10.00 | Pin strip (standard) | 10 | 150-3-010-0-S-XS0-0835 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Pin strip. straight | Partially gold plated | 150-3-044-0-S-XS0-0835 | 2 | 2 x 22 | - | 2.85 | 4 | Rectangular | 22 | 4.00 | 8.35 | 44.00 | Pin strip (standard) | 44 | 150-3-044-0-S-XS0-0835 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Socket strip. straight | Gold plated | 156-3-010-0-NFX-YS0 | 2 | 2 x 5 | 0.50 | 2.70 | - | - | 5 | 4.60 | 7.00 | 10.50 | Receptacles (standard) | 10 | 156-3-010-0-NFX-YS0 |
Loading...
Case material | Thermoplastic material | Colour | Black | Connection (components) | |
---|---|---|---|---|---|
Connection | - | Connector orientation | Perpendicular (to the PCB) | Contact material | Copper alloy |
Contact spacing(mm) | 2 | Industrial goods | No | Max. temperature(°C) | +105 |
Min. temperature(°C) | -40 | Nominal current(A) | 1.50 | Nominal current (details)(A) | 1.5 |
Nominal voltage (details)(V DC) | 150 Vrms/150 | Nominal voltage(V DC) | 150 | RoHS-compliant | Yes |
Separable | No | Type (misc.) | Straight |
Configurer
Propriétés de base
Connector type
Contact surface
Manufacturer part #
No. of rows
Number of pins
Pin diameter(mm)
Pin length (PCB)(mm)
Pin length (receptacle)(mm)
Pin shape
Pins per row
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Product type
Total number of pins
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles