Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1564535 |
1564536 |
1567167 |
1567183 |
1567184 |
1572268 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques de câble | Type de câble | Couleur | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils conducteurs (partie 1) (x) | Diamètre extérieur (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Blindage | Câblage torsadé par paire (partie 1) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | CCAW | - | Noir | 7 x 0.12 | 6 x 0,08 mm² | - | 0.08 | 605441 | 6 | - | 2.5 | 6.8 | Non | - | FLAT/CCA | |
22.35 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | CCAW | - | Noir | 7 x 0.12 | 8 x 0,08 mm² | - | 0.08 | 605618 | 8 | - | 2.5 | 8.5 | Non | - | FLAT/CCA | |
15.87 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | CCAW | - | Noir | 7 x 0.12 | 4 x 0,08 mm² | - | 0.08 | 605116 | 4 | - | 2.4 | 4.8 | Non | - | FLAT/CCA | |
31.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blindé|CCAW | J-Y(ST)Y | Gris | - | 4 x 2 x 0.60 mm | 0.60 | - | 605686 | 8 | 6 | - | - | Oui | Oui (1) | J-Y (ST) Y/CCA | |
47.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blindé|CCAW | J-Y(ST)Y | Gris | - | 10 x 2 x 0.60 mm | 0.60 | - | 606866 | 20 | 9 | - | - | Oui | Oui (1) | J-Y (ST) Y/CCA | |
28.93 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | CCAW | - | Noir | 7 x 0.12 | 10 x 0,5 mm² | - | 0.08 | 605047 | 10 | - | 2.4 | 10.2 | Non | - | CCA |
Loading...
Sans halogène | Non | Matériau d'isolation | PVC | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +70 | Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -20 | Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -20 |
Tension nominale(V) | 48 | Emballé | Oui | Type de produit | Cordon téléphonique |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Vendu au mètre | Non |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de câble
Type de câble
Couleur
Disposition d'âme(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm)
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x)
Diamètre extérieur(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Blindage
Câblage torsadé par paire (partie 1)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles