Câble POF【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1565228
1567189
1570944
1571473
1571475
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Diamètre extérieur
(mm)
Emballé Vendu au mètre Type (type de fabricant)

48.77 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 6089050.75OuiNonDC-750-100

16.93 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 6077300.50OuiNonCâble à fibres optiques

1.33 €

1 Disponible 3 jours 6088491NonOuiCâble à fibres optiques

25.55 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 6090891OuiNonCâble à fibres optiques

6.84 €

1 Disponible 3 jours 6095432NonOuiCâble à fibres optiques

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rayon de pliage (nombre d'OD pour installation fixe) 10 Rayon de pliage (nombre d'OD pour installation fixe) 10 Caractéristiques de câble Non isolé
Sans halogène Non Matériau d'isolation Polymère Type d'amortisseur Simplexe
Plage de températures max. (installation fixe)(°C) +70 Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -50 Nombre de fibres 1
Type de produit Câble POF En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique