Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1577812 |
1579265 |
1579329 |
1579405 |
1579406 |
1579524 |
1579559 |
TC-2520029 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Catégorie de câble | Diamètre de câble (mm) | Matériau de boîtier | Connexion (composants) | Type de connecteur | Produits industriels | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Fréquence max. (GHz) | Type de produit | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 58 C/U | 3.2 | Laiton plaqué au nickel | - | Fiche, angle droit | - | Delrin | 1577812 | - | 4 | Connecteur TNC | 1577812 | ||
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 58 | 4.1 | Laiton plaqué au nickel | - | Fiche mâle, droite | - | Delrin | 1579265 | - | - | Connecteur TNC | 1579265 | ||
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Cellule à air 5 | 5 | Laiton plaqué au nickel | - | Prise femelle, droite | - | PTFE | 1579329 | - | - | Connecteur TNC | 1579329 | ||
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 58 C/U|RG 223 | 5 | Laiton plaqué au nickel | - | Fiche mâle, droite | - | Delrin | 1579405 | - | - | Connecteur TNC | 1579405 | ||
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 58 C/U|RG 223 | 3.2 | Laiton plaqué au nickel | - | Fiche mâle, droite | - | Delrin | 1579406 | - | - | Connecteur TNC | 1579406 | ||
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Belden H155 | 5.40 | Laiton plaqué au nickel | - | Fiche mâle, droite | - | Delrin | 1579524 | - | - | Connecteur TNC | 1579524 | ||
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 58 | 5.5 | Laiton plaqué au nickel | Soudage | Prise femelle, droite | - | Delrin | 1579559 | - | 4 | Connecteur TNC | 1579559 | ||
388.07 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 98 jours | RG 174|RG 316 | 2.90 | - | Sertissage | Prise femelle, droite | Oui | - | TC-2520029 | Laiton plaqué au nickel | - | Connecteur à polarité inversée | TC-252 0029 |
Loading...
Impédance (nombre entier)(Ω) | 50 | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Catégorie de câble
Diamètre de câble(mm)
Matériau de boîtier
Connexion (composants)
Type de connecteur
Produits industriels
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Fréquence max.(GHz)
Type de produit
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles