Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1566995 |
1566996 |
1570217 |
1570218 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | N° de pièce du fabricant | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | 607042 | SH 1997 C163 | |
11.61 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blanc | 607068 | SH 1997 C164 | |
9.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | 607015 | SH 1997 C 162 | |
19.16 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blanc | 607093 | SH 1997 C165 |
Loading...
Caractéristiques de câble | CCAW | Disposition d'âme | Noyau en Aluminium Kupferplattierter | Disposition d'âme(mm) | 27 x 0.19 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | 2 x 0,75 mm² | Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) | 0.75 | Sans halogène | Non |
Matériau d'isolation | PVC | Tension nominale U0(V) | 50 | Tension nominale(V DC) | 70 |
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 2 | Emballé | Oui | Type de produit | Câble de connexion |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Blindage | Non | Vendu au mètre | Non |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
N° de pièce du fabricant
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles