Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1579247 |
1579312 |
1579383 |
1579434 |
1579435 |
1579589 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Catégorie de câble | Diamètre de câble (mm) | Connexion (composants) | Type de connecteur | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Charge faible | 5 | Sertissage | Fiche mâle, droite | - | 1579247 | Laiton plaqué au nickel | 1579247 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Charge faible | 5 | Sertissage | Prise femelle, droite | - | 1579312 | Laiton plaqué au nickel | 1579312 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Belden H155 | 5.5 | Sertissage | Connecteur, droit | PTFE | 1579383 | - | 1579383 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 17 jours | RG 58 C/U | 5 | Sertissage | Prise femelle, droite | - | 1579434 | Laiton plaqué au nickel | 1579434 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 174 U | 2.90 | Sertissage | Prise femelle, droite | - | 1579435 | Laiton plaqué au nickel | 1579435 | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Soudage | Fiche, montage vertical | - | 1579589 | Laiton plaqué au nickel | 1579589 |
Loading...
Type de produit | Connecteur en FME | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Catégorie de câble
Diamètre de câble(mm)
Connexion (composants)
Type de connecteur
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles