Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TC-2520048 |
TC-2520049 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale de câble (mm²) | Diamètre de câble (mm) | N° de pièce du fabricant | Type | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 28 jours | - | 3.2 | TC-2520048 | Connecteur TNC serti | TC-252 0048 | |
315.92 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 98 jours | 5 | 5 | TC-2520049 | Connecteur TNC | TC-252 0049 |
Loading...
Catégorie de câble | RG 58 C/U|RG 223 | Matériau de boîtier | Laiton plaqué au nickel | Connexion (composants) | Sertissage |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Impédance (nombre entier)(Ω) | 50 | Produits industriels | Oui |
Matériau d'isolation | Delrin | Type de produit | Connecteur TNC | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale de câble(mm²)
Diamètre de câble(mm)
N° de pièce du fabricant
Type
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles