Amadouer【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1562132
1565756
1567169
1567170
1567171
1567172
1567202
1567363
1567364
1570251
1570290
1570929
1570973
1572737
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Atténuation
(dB)
Caractéristiques de câble Type de câble Capacité par mètre
(pF)
Couleur Diamètre d'âme
(mm)
Diélectrique Impédance (nombre entier)
(Ω)
N° de pièce du fabricant Diamètre extérieur
(mm)
Indice de blindage supérieur à
(dB)
Type (type de fabricant)

76.24 €

1 Disponible 3 jours Tous les 100 m à 20°C: 1000 MHz: 22,2 dB/1750 MHz: 30double blindage|Bouclier en feuille de métalRG6 /U-Blanc-4,6 mm (PE)7515621326.60651511002

7.35 €

1 Disponible 3 jours Tous les 100 m à 20°C: 50 MHz: 6,1 dB · 100 MHz: 17 dB · 200 MHz: 23,5 dB · 400 MHz: 35 dB · 800 MHz: 49,5 dB · 1000 MHz: 58 dB · 1800 MHz: 71,5 dB · 2150 MHz: 87 dB · 2400 MHz: 95.5Bouclier tressé|âme flexibleRG5848Noir0.8--1386729552SH 1998 C 225 A

13.75 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Tous les 100 m à 20°C: 50 MHz: 4,6 dB · 100 MHz: 6 dB · 200 MHz: 8,8 dB · 400 MHz: 12,3 dB · 800 MHz: 18,8dB · 1000MHz: 21dB · 1800 MHz: 27,8 dB · 2150 MHz: 31 dB. · 2400 MHz: 34double blindage|Bouclier tressé|blindage en feuille de métal|noyau rigideRG6 /U-Blanc1.14,6 mm (PE)756069696.6065RG-6/U

22.35 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Tous les 100 m à 20°C: 50 MHz: 4,6 dB · 100 MHz: 6 dB · 200 MHz: 8,8 dB · 400 MHz: 12,3 dB · 800 MHz: 18,8dB · 1000MHz: 21dB · 1800 MHz: 27,8 dB · 2150 MHz: 31 dB. · 2400 MHz: 34double blindage|Bouclier tressé|blindage en feuille de métal|noyau rigideRG6 /U-Blanc1.14,6 mm (PE)756071936.6065RG-6/U

23.41 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Tous les 100 m à 20°C: 50 MHz: 4,1 dB · 100 MHz: 5,1 dB · 200 MHz: 7,4 dB · 400 MHz: 12 dB · 800 MHz: 18,1dB · 1000MHz: 19,7 dB · 1800 MHz: 25,9 dB · 2150 MHz: 30 dB · 2400 MHz: 32.5double blindage|Bouclier tressé|blindage en feuille de métal|noyau rigideRG6 /U-Blanc1.15 mm (PE)756074016.8085RG-6/U

36.43 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Tous les 100 m à 20°C: 50 MHz: 4,1 dB · 100 MHz: 5,1 dB · 200 MHz: 7,4 dB · 400 MHz: 12 dB · 800 MHz: 18,1dB · 1000MHz: 19,7 dB · 1800 MHz: 25,9 dB · 2150 MHz: 30 dB · 2400 MHz: 32.5double blindage|Bouclier tressé|blindage en feuille de métal|noyau rigideRG6 /U-Blanc1.15 mm (PE)756074706.8085RG-6/U

40.72 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Tous les 100 m à 20°C: 50 MHz: 6,1 dB · 100 MHz: 17 dB · 200 MHz: 23,5 dB · 400 MHz: 35 dB · 800 MHz: 49,5 dB · 1000 MHz: 58 dB · 1800 MHz: 71,5 dB · 2150 MHz: 87 dB · 2400 MHz: 95.5Bouclier tressé|âme flexibleRG5848Noir0.83 mm (PE)50605517652RG-58

26.77 €

1 Disponible 3 jours >120double blindage|Bouclier tressé|blindage en feuille de métal|noyau rigideRG6 /U53Blanc1.02Polyéthylène mousse 4,6 mm755480316.60120RG 6 U FOR HDTV 50 M

52.03 €

1 Disponible 3 jours >120double blindage|Bouclier tressé|blindage en feuille de métal|noyau rigideRG6 /U53Blanc1.02Polyéthylène mousse 4,6 mm755480316.60120RG 6 U FOR HDTV 50 M

3.12 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours Tous les 100 m à 20°C: 50 MHz: 4,1 dB · 100 MHz: 5,1 dB · 200 MHz: 7,4 dB · 400 MHz: 12 dB · 800 MHz: 18,1dB · 1000MHz: 19,7 dB · 1800 MHz: 25,9 dB · 2150 MHz: 30 dB · 2400 MHz: 32.5double blindage|Bouclier tressé|blindage en feuille de métal|noyau rigideRG6 /U-Blanc1.15 mm (PE)756094176.8085RG-6/U

16.93 €

1 Disponible 3 jours >120double blindage|Bouclier tressé|blindage en feuille de métal|noyau rigideRG6 /U53Blanc1.02Polyéthylène mousse 4,6 mm755480216.60120RG6U FOR HDTV

14.81 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Tous les 100 m à 20°C: 1000 MHz: 18,9 dB/1750 MHz: 28.9double blindage|Bouclier tressé|blindage en feuille de métal|noyau rigideRG6 /U-Blanc-4,6 mm (PE)750806001/256.6090LifYDY

9.99 €

1 Disponible 3 jours >120double blindage|Bouclier tressé|blindage en feuille de métal|noyau rigideRG6 /U53Blanc1.02Polyéthylène mousse 4,6 mm755480216.60120RG 6 U FOR HDTV 10 M

13.75 €

1 Disponible 3 jours Tous les 100 m à 20°C: 50 MHz: 6,1 dB · 100 MHz: 17 dB · 200 MHz: 23,5 dB · 400 MHz: 35 dB · 800 MHz: 49,5 dB · 1000 MHz: 58 dB · 1800 MHz: 71,5 dB · 2150 MHz: 87 dB · 2400 MHz: 95.5Bouclier tressé|âme flexibleRG5848Noir0.8--1386730552SH 1998 C 225 B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans halogène Non Matériau d'isolation PVC Emballé Oui
Type de produit Amadouer En conformité avec la directive RoHS Oui Vendu au mètre Non

Assistance technique