Connecteur BNC【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1579232
1579267
1579268
1579271
1579272
1579279
1579367
1579373
1579453
1579461
1579546
1579560
1579562
1579565
1579566
1579574
558351
735205
735822
740829
740845
TC-2510524
TC-2520045
TC-2520046
TC-2520050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Catégorie de câble Diamètre de câble
(mm)
Matériau de boîtier Connexion (composants) Type de connecteur Matériau de contact Épaisseur du panneau avant
(mm)
Impédance (nombre entier)
(Ω)
Produits industriels Matériau d'isolation N° de pièce du fabricant Matériau (détails) Fréquence max.
(GHz)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type de joint Plage de température
(°C)
Type (type de fabricant)

4.45 €

1 Disponible 3 jours RG 58 C/U3.2Laiton plaqué au nickelSertissagePrise femelle, droite--50-Delrin1579232---Baïonnette-1579232

6.84 €

1 Disponible 3 jours RG 59 B/U5.5-SertissagePrise femelle, verticale-475-Delrin1579267Laiton plaqué au nickel4-Baïonnette-1579267

4.45 €

1 Disponible 3 jours RG 65Laiton plaqué au nickelSertissagePrise femelle, droite--75-Delrin1579268---Baïonnette-1579268

3.93 €

1 Disponible 3 jours RG 65Laiton plaqué au nickel-Fiche mâle, droite--75-Delrin1579271-4-Baïonnette-1579271

3.61 €

1 Disponible 3 jours RG 174 U3.2Laiton plaqué au nickel-Fiche mâle, droite--50-Delrin1579272---Baïonnette-1579272

6.84 €

1 Disponible 3 jours Cellule à air 77.30--Fiche mâle, droiteLaiton plaqué au nickel-50-PTFE1579279Laiton plaqué au nickel----1579279

4.45 €

1 Disponible 3 jours RG 59 B/U4.1Laiton plaqué au nickelSertissagePrise femelle, droite--75-Delrin1579367---Baïonnette-1579367

3.61 €

1 Disponible 3 jours RG 58 C/U3.2Laiton plaqué au nickel-Fiche mâle, droite--50-Delrin1579373-4-Baïonnette-1579373

4.45 €

1 Disponible 3 jours Belden H1555.40-SertissagePrise femelle, droite--50--1579453Laiton plaqué au nickel--À visser-1579453

5.01 €

1 Disponible 3 jours Cellule à air 55Laiton plaqué au nickel-Fiche mâle, droite--50-PTFE1579461---Baïonnette-1579461

5.01 €

1 Disponible 3 jours RG 585Laiton plaqué au nickel-Fiche mâle, droite--50-Delrin1579546---Baïonnette-1579546

4.45 €

1 Disponible 3 jours RG 174 U3.2Laiton plaqué au nickelSertissagePrise femelle, droite--50-Delrin1579560---Baïonnette-1579560

5.01 €

1 Disponible 3 jours RG 59 B/U4.1Laiton plaqué au nickel-Fiche mâle, droite--75-PTFE1579562-4-Baïonnette-1579562

4.13 €

1 Disponible 3 jours RG 58 C/U5.5Laiton plaqué au nickelSoudageFiche mâle, droite--50-Delrin1579565-4-Baïonnette-1579565

3.61 €

1 Disponible 3 jours RG 59 B/U4.1Laiton plaqué au nickel-Fiche mâle, droite--75-Delrin1579566---Baïonnette-1579566

5.75 €

1 Disponible 3 jours RG 58|cellule à air 5|belden H1556.3ÉtaméSoudageFiche mâle, droite--50-POM1579574---Baïonnette-1579574

3.61 €

1 Disponible 3 jours ---VisPrise femelle, droite--50--558351-138--40 - +10593014 c950

3.61 €

1 Disponible 3 jours RG 58 C/U3.2Laiton plaqué au nickelSertissageFiche mâle, droite--50-PTFE735205---Baïonnette-735205

3.93 €

1 Disponible 3 jours ---VisFiche mâle, droite--50--735822-143--40 - +105LT-BNC-DC

4.13 €

1 Disponible 3 jours RG 59 B/U|RG 62 A/U6.5-SoudageFiche mâle, droiteLaiton plaqué au nickel-75-PTFE740829Laiton plaqué au nickel--Baïonnette-740829

3.40 €

1 Disponible 3 jours RG 58. RG 223|RG 59 B/U|B 8227/B 89207--Circuit impriméConnecteur femelle, fixation horizontale-450-Polyamide 6,6740845Laiton plaqué au nickel--Baïonnette-740845

7.88 €

1 Disponible 3 jours -7.20Laiton placage chroméSoudageFiche mâle, droite--50Non-TC-2510524-----TC -2510524

119.83 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours RG 58 C/U3.2Laiton plaqué au nickelSertissageFiche mâle, droite--50OuiDelrinTC-2520045-4-Baïonnette-TC-252 0045

119.83 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours RG 59 B/U4.1Laiton plaqué au nickelSertissageFiche mâle, droite--75OuiDelrinTC-2520046---Baïonnette-TC-252 0046

333.41 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 28 jours RG 585Laiton plaqué au nickelSertissageFiche mâle, droite--50OuiDelrinTC-2520050---Baïonnette-TC-252 0050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Connecteur BNC En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique