Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
121845
Couleur | Gris | Matériau (détails) | NBR | Matériau | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Capacité max. de charge (poids)(kg) | 350 | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 25 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 75 |
Dimension du produit (longueur)(mm) | 75 | Type de produit | Tampon antivibration | Type (type du fabricant) | 121845 |
Vous vous trouvez sur la page de Tampon antivibration, le numéro d'article est le suivant: 121845.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 121845.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles