Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
507411 |
507413 |
507416 |
507417 |
507418 |
507419 |
507420 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Tension nominale de la bobine (VDC) | Connexion (composants) | Connexion | Type de contact | Tension nominale (détails) (VDC) | Résistance à l'huile (Ω) | Courant de commutation (max.) (A) | Courant de commutation (A) | Tension de commutation (VDC) | Tension de commutation (max.) (VDC) | Capacité de commutation (W) | Capacité de commutation (max.) (W) | Courant de l'interrupteur (A) | Type | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 41 | 33.4 | 12 | Fiche Type C CEE 7/16 9,5 mm|fiche Type C CEE 7/16 6,3 mm | Connecteur à broches plates 6,3 x 0,8/9,5 x 1,2 mm | 1 fabricant|SPST-NO | 12 | 90 | 80 | 80 | Max. 30 | 30 | 1120 | 1120 | 500 | AZ979-1A-12D | AZ979-1A-12D | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 41 | 33.4 | 24 | Fiche Type C CEE 7/16 9,5 mm|fiche Type C CEE 7/16 6,3 mm | Connecteur à broches plates 6,3 x 0,8/9,5 x 1,2 mm | 1 fabricant|SPST-NO | 24 | 360 | 80 | 80 | Max. 30 | 30 | 1120 | 1120 | 500 | AZ979-1A-24D | AZ979-1A-24D | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 41 | 33.4 | 12 | Fiche Type C CEE 7/16 9,5 mm|fiche Type C CEE 7/16 6,3 mm | Connecteur à broches plates 6,3 x 0,8/9,5 x 1,2 mm | 1 inverseur|SPDT-CO | 12 | 90 | 60 | 60 | Max. 30 | 30 | 840 | 840 | 500 | AZ979-1C-12D | AZ979-1C-12D | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 41 | 33.4 | 24 | Fiche Type C CEE 7/16 9,5 mm|fiche Type C CEE 7/16 6,3 mm | Connecteur à broches plates 6,3 x 0,8/9,5 x 1,2 mm | 1 inverseur|SPDT-CO | 24 | 360 | 60 | 60 | Max. 30 | 30 | 840 | 840 | 500 | AZ979-1C-24D | AZ979-1C-24D | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 28 | 29 | 12 | Circuit imprimé | Taille de connexion | 1 fabricant|SPST-NO | 12 | 80 | 80 | 80 | Max. 75 | 75 | 1120 | 1120 | - | AZ983-1A-12D | AZ983-1A-12D | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 28 | 29 | 24 | Circuit imprimé | Taille de connexion | 1 fabricant|SPST-NO | 24 | 320 | 80 | 80 | Max. 75 | 75 | 1120 | 1120 | - | AZ983-1A-24D | AZ983-1A-24D | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 28 | 29 | 12 | Circuit imprimé | Taille de connexion | 1 inverseur|SPDT-CO | 12 | 80 | 60 | 60 | Max. 75 | 75 | 840 | 840 | - | AZ983-1C-12D | AZ983-1C-12D |
Loading...
Matériau de contact | Oxyde d'étain argent | Résistance de contact(mΩ) | <50 |
Durabilité | 1 x 107 opérations de commutation |
---|---|---|---|---|---|
Durée de vie électrique | 1 x 105 opérations de commutation | Tension nominale d'isolation | (Bobine/contact. Contact/contact) 500 Vrms | Résistance d'isolation(MΩ) | (500 V/DC) 100 |
Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 | Taille du produit (longueur)(mm) | 29 |
Type de produit | Relais automobile | Caractéristiques du relais | sans montage coudé | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Plage de température(°C) | -40 - +85 |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Tension nominale de la bobine(VDC)
Connexion (composants)
Connexion
Type de contact
Tension nominale (détails)(VDC)
Résistance à l'huile(Ω)
Courant de commutation (max.)(A)
Courant de commutation(A)
Tension de commutation(VDC)
Tension de commutation (max.)(VDC)
Capacité de commutation(W)
Capacité de commutation (max.)(W)
Courant de l'interrupteur(A)
Type
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles