Connecteur plat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC-2506341
TC-2506342
TC-2506343
TC-2506344
TC-2506345
TC-2506346
TC-2506347
TC-2506348
TC-2506349
TC-2506350
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Broches par rangée Nombre total de broches Type (type de fabricant)

1.85 €

1 Disponible 3 jours TC-250634136TC-2506341

1.85 €

1 Disponible 3 jours TC-250634248TC-2506342

1.01 €

1 3 jours TC-2506343510TC-2506343

1.03 €

1 3 jours TC-2506344612TC-2506344

2.05 €

1 Disponible 3 jours TC-2506345714TC-2506345

2.05 €

1 Disponible 3 jours TC-2506346816TC-2506346

2.05 €

1 Disponible 3 jours TC-25063471020TC-2506347

2.37 €

1 Disponible 3 jours TC-25063481530TC-2506348

2.37 €

1 Disponible 3 jours TC-25063491632TC-2506349

2.57 €

1 Disponible 3 jours TC-25063502040TC-2506350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de boîtier PA Couleur Noir Connexion (composants) Couper et Collier de serrage de câble| imprimer
Caractéristiques de connecteur + sortie de câble ruban Type de connecteur Connecteur USB Matériau de contact Bronze phosphoreux
Espacement des contacts(mm) 2 Température max.(°C) +105 Température min.(°C) -40
Nombre de rangées 2 Type de produit Connecteur plat (prise)

Assistance technique