Interrupteur Ethernet industriel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

942132002

Référence pièce
942132002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

235.01 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante(°C) +60 Couleur Bleu Consommation de courant 63 mA à 24 V/DC
Indice IP IP30 Taux de transfert LAN 10 Mbit/s|100 Mbit/s Température ambiante(°C) 0
Nombre de ports Ethernet 8 Tension de fonctionnement(V DC) 24|12 Types de ports RJ45
Faible alimentation électrique par borne Taille du produit (hauteur)(mm) 102 Taille du produit (profondeur)(mm) 79
Taille du produit (largeur)(mm) 26 Type de produit Interrupteur Ethernet industriel Type (type de fabricant) 942132002
Poids(g) 150 Principe de fonctionnement Interrupteur non géré

Assistance technique