Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T1904CA036 |
T1904CA037 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | N° de pièce du fabricant | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | T1904CA036 | T1904CA036 | |
2.23 € | 1 | 3 jours | Blanc | T1904CA037 | T1904CA037 |
Loading...
Diamètre de câble (min.)(mm) | 2.50 | ⌀ de câble (maximum)(mm) | 3.50 | Gamme de ⌀ de câble | 2,50 à 3,50 mm |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fixation | auto-adhésive | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -20 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 16.7 | Taille du produit (longueur)(mm) | 21 | Type de produit | Support adhésif |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
N° de pièce du fabricant
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles