Joint d’étanchéité décoratif pour la série BS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
82841003
82843001
82845005
82861003
82863001
82865005
82881003
82883001
82885005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Dimension du produit (hauteur)
(mm)
Dimension du produit (largeur)
(mm)
Dimension du produit (Profondeur)
(mm)
Type Type (type du fabricant)

14.81 €

1 Disponible 3 jours Signal jaune6912227.3BS 400-DI-1003BS 400-DI-1003

14.81 €

1 Disponible 3 jours Signal rouge6912227.3BS 400-DI-3001BS 400-DI-3001

15.87 €

1 Disponible 3 jours Signal bleu6912227.3BS 400-DI-5005BS 400-DI-5005

15.87 €

1 Disponible 3 jours Signal jaune82.1161.833.3BS 600-DI-1003BS 600-DI-1003

15.87 €

1 Disponible 3 jours Signal rouge82.1161.833.3BS 600-DI-3001BS 600-DI-3001

15.87 €

1 Disponible 3 jours Signal bleu82.1161.833.3BS 600-DI-5005BS 600-DI-5005

15.87 €

1 Disponible 3 jours Signal jaune102.2209.836.2BS 800-DI-1003BS 800-DI-1003

14.81 €

1 Disponible 3 jours Signal rouge102.2209.836.2BS 800-DI-3001BS 800-DI-3001

15.87 €

1 Disponible 3 jours Signal bleu102.2209.836.2BS 800-DI-5005BS 800-DI-5005

Loading...

  1. 1

Informations de base

Compatible avec (détails) Boîtier à main BS Type de produit Joint d’étanchéité décoratif Conforme à la directive RoHS Oui
Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non
Indice De Protection (IP) IP65

Assistance technique