Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27000300 |
27000500 |
27000700 |
27000900 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Compatible avec (détails) | Type | Type (type du fabricant) | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | RCP 160 (0) 170 (0) (références 51 99 95 et 51 98 20) | 27000300 | FAE160/170 | 159.5 | 99.5 | 145 | 85 | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | RCP 200 (0) (référence 51 98 39) | 27000500 | FAE200 | 206.5 | 118.5 | 193 | 105 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | RCP 250 (0) (référence 51 98 47) | 27000700 | FAE250 | 250.5 | 150.5 | 236 | 136 | |
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | RCP 3100 3500 (numéros de commande 53 51 29 et 53 51 44) | 27000900 | FAE310/350 | 288.4 | 188.8 | 275 | 175 |
Loading...
Couleur | Aluminium | Matériau (détails) | Aluminium | Matériau | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur de matériau(mm) | 1 | Type de produit | Plaquette | Conforme à la directive RoHS | Oui |
Indice De Protection (IP) | IP40 | E | 4.2 |
Configurer
Propriétés de base
Compatible avec (détails)
Type
Type (type du fabricant)
A
B
C
D
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles