Support de rail montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20035000
22035000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension du produit (hauteur)
(mm)
Dimension du produit (largeur)
(mm)
Dimension du produit (Profondeur)
(mm)
Type de produit Type Type (type du fabricant) Température D'Utilisation
(°C)

8.93 €

1 Disponible 3 jours 43.53011Fixations de railsTSH 35-2TSH 35-2-30 - 80

6.28 €

1 Disponible 3 jours 1054515.2Adaptateur de montage sur railTSH 35TSH 35-10 - 65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Matériau Plastique Conforme à la directive RoHS Oui
Type (divers) Supports de rail de montage Finition De La Surface Non traité Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Oui
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non
Indice De Protection (IP) IP00

Assistance technique