Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
101882 |
101886 |
101906 |
101907 |
101911 |
101945 |
104190 |
104192 |
104194 |
104196 |
104200 |
104202 |
104204 |
104206 |
104208 |
104210 |
106052 |
106120 |
106136 |
106144 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Crimp area | Crimp area AWG (min.) (awg) | Crimp area AWG (max.) (awg) | Crimp area (max.) (mm²) | Crimp area (min.) (mm²) | Crimp area (mm²) | Manufacturer part # | Product size (length) (mm) | Range of use | Suitable for (pliers) | Suitable for | Type | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327.67 € | 1 | Disponible | 14 jours | 6 up to 50 mm² | - | - | 50 | 6 | 6 - 50 | 101882 | 390 | Spade terminals | - | Tube cable shoes | - | - | |
393.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 up to 95 mm² | - | - | 95 | 16 | - | 101886 | 650 | Crimp cable lugs|Crimp connectors | - | Crimp cable lugs and connectors | - | - | |
44.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 up to 2.5 mm² | - | - | 2.5 | 0.5 | - | 101906 | 150 | Ferrules|Twin ferrules | - | For insulated and non-insulated cable end sleeves and twin cable end sleeves | - | - | |
45.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 up to 6 mm² | - | - | 6 | 1.5 | - | 101907 | 150 | Ferrules|Twin ferrules | - | For insulated and non-insulated cable end sleeves and twin cable end sleeves | - | - | |
60.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 up to 2.5 mm² | - | - | 2.5 | 0.25 | - | 101911 | 150 | Ferrules|Twin ferrules | - | - | - | - | |
180.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 up to 16 mm² | - | - | 16 | 0.5 | - | 101945 | - | Ferrules | - | - | - | - | |
213.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.14 up to 6 mm² | - | - | 6 | 0.14 | - | 104190 | - | Ferrules | - | Ferrules | - | - | |
268.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 up to 16 mm² | - | - | 16 | 10 | - | 104192 | - | Ferrules | - | Ferrules | - | - | |
241.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.08 up to 10 mm² | - | - | 10 | 0.08 | - | 104194 | - | Ferrules | - | Ferrules | - | - | |
246.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 up to 16 mm² | - | - | 16 | 2.5 | - | 104196 | - | Ferrules | - | Aderendulsen | - | - | |
219.16 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 up to 50 mm² | - | - | 50 | 10 | - | 104200 | - | Ferrules | - | Ferrules | - | - | |
197.24 € | 1 | Disponible | 40 jours | 50 up to 95 mm² | - | - | 95 | 50 | - | 104202 | - | Ferrules | - | Ferrules | - | - | |
213.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 up to 16 mm² | - | - | 16 | 0.1 | - | 104204 | - | Non-insulated wire connectors | - | Non-insulated wire connectors | - | - | |
153.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 up to 6 mm² | - | - | 6 | 0.5 | - | 104206 | - | Insulated wire connectors | - | For insulated cable connectors | - | - | |
153.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 up to 6 mm² | - | - | 6 | 0.25 | - | 104208 | - | Non-insulated blade terminals | - | Flat plug connector | - | - | |
219.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 up to 16 mm² | - | - | 16 | 6 | - | 104210 | - | Insulated wire connectors | - | Insulated cable connections | - | - | |
246.49 € | 1 | 3 jours | 0.5 up to 6 mm² | - | - | 6 | 0.5 | 0.5 to 6 | 106052 | - | PV connector|Insulated cable lugs | MC4|MC3 | Solar jack MC3. MC4 and the Solinq-System series and for insulated cable shoe of 0.5 bis 6 mm² | 10/6052 | 690 | ||
120.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 up to 16 mm² | 22 | 6 | 16 | 0.5 | - | 106120 | 220 | Ferrules | - | For wire-end sleeves | - | - | |
131.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 up to 6 mm² | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 106136 | 220 | Non-insulated connectors (open) | - | - | - | - | |
120.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 up to 6 mm² | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 106144 | 220 | Insulated cable lugs | - | - | - | - |
Loading...
Product type | Squeezer |
---|
Configurer
Propriétés de base
Crimp area
Crimp area AWG (min.)(awg)
Crimp area AWG (max.)(awg)
Crimp area (max.)(mm²)
Crimp area (min.)(mm²)
Crimp area(mm²)
Manufacturer part #
Product size (length)(mm)
Range of use
Suitable for (pliers)
Suitable for
Type
Weight(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles