Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
106000 |
106002 |
181530 |
181545 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Crimp area | Crimp area AWG (min.) (awg) | Crimp area AWG (max.) (awg) | Crimp area (max.) (mm²) | Crimp area (min.) (mm²) | Crimp area (mm²) | Manufacturer part # | Product size (length) (mm) | Range of use | Suitable for | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 0.5 - 10 | 106000 | 150 | Insulated cable lugs|Non-insulated cable lugs|Ferrules | - | 785 | |
208.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | - | - | - | 106002 | - | Insulated cable lugs|Open end blade terminals|Blade terminals | - | - | |
76.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 up to 6 mm² | 20 | 9 | 6 | 0.5 | 0.5 - 6 | 181530 | - | Insulated cable lugs | Insulated cable shoe | - | |
360.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 up to 50 mm² | - | - | 50 | 6 | 6 - 50 | 181545 | - | Spade terminals | Tube lugs | - |
Loading...
Product type | Squeezer set |
---|
Configurer
Propriétés de base
Crimp area
Crimp area AWG (min.)(awg)
Crimp area AWG (max.)(awg)
Crimp area (max.)(mm²)
Crimp area (min.)(mm²)
Crimp area(mm²)
Manufacturer part #
Product size (length)(mm)
Range of use
Suitable for
Weight(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles