Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FSR-6
Épaisseur de carte (max.)(mm) | 3.5 | Caractéristiques de boîtier | avec bouton pression | Couleur | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Sans halogène | Non | N° de pièce du fabricant | FSR-6 | Matériau | Polyamide |
Trou de montage | 4.1 - 4.2 mm | Taille du produit (hauteur)(mm) | 11.9 | Taille du produit (Ø)(mm) | 4 |
Type de produit | Pied d’étui | Type (type de fabricant) | FSR-6 | Type (divers) | Base de logement |
Vous vous trouvez sur la page de Valise de valise avec bouton pression, le numéro d'article est le suivant: FSR-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FSR-6.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles