Passe-fils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
50062774
50062775
50062776
50062895
50062896
50062897
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø de serrage
(mm)
Couleur N° de pièce du fabricant Trou de montage Ø de borne (max.)
(mm)
Type (type de fabricant)

1.85 €

1 Disponible 3 jours 15Gris Argenté (RAL 7001)50062774M3220FD 32

2.57 €

1 Disponible 3 jours 19Gris Argenté (RAL 7001)50062775M4028FD 40

4.13 €

1 Disponible 3 jours 27Gris Argenté (RAL 7001)50062776M5035FD 50

1.85 €

1 Disponible 3 jours 15Noir50062895M3220FD 32

2.57 €

1 Disponible 3 jours 19Noir50062896M4028FD 40

4.71 €

1 Disponible 3 jours 27Noir50062897M5035FD 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans halogène Non Indice IP IP66/IP67 Température max.(°C) +110
Température min.(°C) -40 Type de produit Passe-fils

Assistance technique