Passage de câbles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10101862
10101936
10101938
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur N° de pièce du fabricant

1.01 €

1 Disponible 3 jours Gris-blanc (RAL 7035)10101862

1.33 €

1 Disponible 3 jours Noir (RAL 9005)10101936

1.01 €

1 Disponible 3 jours Pur-blanc (RAL 9010)10101938

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ø de serrage(mm) 9 Filetage extérieur M25 Sans halogène Non
Indice IP IP66/IP67 Matériau (détails) PA/TPE Matériau Polyamide|TPE (élastomère thermoplastique à faible odeur)
Température max.(°C) 65 Température min.(°C) -40 Trou de montage M25
Type de produit Passe-fils Plage de température(°C) -40 - +65 Ø de borne (max.)(mm) 17
Type (type de fabricant) Clixx 25

Assistance technique