Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1102898-1
Type | HEE | Colour | Light grey | Connection (components) | Crimp |
---|---|---|---|---|---|
Manufacturer part # | 1102898-1 | Number of pins | 18 | Product type | Socket inset |
Rated voltage(V) | 400 | Series (HTS connectors) | HEE | Size | 3 |
Test current(A) | 16 | Total number of pins | 18 | Type (manufacturer type) | HEE. 18. BU. C. B1-18 |
Vous vous trouvez sur la page de Encastrement de la prise HEE, le numéro d'article est le suivant: 1102898-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1102898-1.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles