Réceptacle à lames

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-160304-0
1-160304-2
1-160304-8
1-726389-2
2-160304-4
2-520194-2
2-520264-2
2-520273-2
2-520337-2
2-520411-2
3-520117-2
3-520125-2
3-520141-2
4-520448-2
5-160321-2
5-160506-2
7-520366-2
9-160313-2
9-160313-5
9-160483-1
9-160483-5
9-160583-2
9-160583-5
140814-2
140896-2
140971-2
160314-2
160626-2
165536-1
165565-1
165565-2
165566-1
165566-2
180430-2
726386-2
735159
735160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG AWG max. AWG (min.) Colour Connection (components) Connection angle
(°)
Connection Connector features Connector type Connector thickness
(mm)
Connector width
(mm)
Contact material Cross section Cross-section range Cross section
(mm²)
Cross section (max.)
(mm²)
Dimensions Grid pitch Hole Ø
(mm)
Insulation type Insulation material Insulation (material) Manufacturer part # Material (details) Min. cross section
(mm²)
Number of pins Product type RoHS-compliant Size Standards/certification marks Support sleeve Temperature range
(°C)
Type (manufacturer type) Type (misc.)

0.39 €

1 3 jours ----Crimp180--Blade receptacle. straight0.86.3CuSn-1 - 2.50 mm²-2.50---Not insulated--1-160304-0-1-Blade receptacle-6.3 x 0.8 mm-No-FASTON-

0.32 €

1 3 jours ----Crimp180--Blade receptacle. straight0.86.3Brass tin plated-1 - 2.50 mm²-2.50---Not insulated--1-160304-2-1-Blade receptacle-6.3 x 0.8 mm-No-FASTON-

0.52 €

1 3 jours ----Crimp180--Blade receptacle. straight0.86.3Brass silver plated-1 - 2.50 mm²-2.50---Not insulated--1-160304-8-1-Blade receptacle-6.3 x 0.8 mm-No-FASTON-

0.24 €

1 3 jours ---Metal-90-PCB-SMDBlade terminal. right angle0.84.8Brass tin plated-----5.08 mm-Not insulated--1-726389-2--1Blade connectorYes4.8 x 0.8 mmDIN 46244No-1-726389-2-

0.44 €

1 3 jours ----Crimp180--Blade receptacle. straight0.86.3Steel nickel plated-1 - 2.50 mm²-2.50---Not insulated--2-160304-4-1-Blade receptacle-6.3 x 0.8 mm-No-FASTON-

0.20 €

1 3 jours ---Red-180---0.84.8Brass tin plated-0.30 - 0.90 mm²-0.90---InsulatedPolyamide 6.6Vinyl. UL94V-02-520194-2-0.301Blade receptacle-4.8 x 0.8 mm--+ 105Ultra-Fast FASTON-

0.37 €

1 3 jours ---Red-180---0.86.3Brass tin plated-0.30 - 0.90 mm²-0.90---InsulatedPolyamide 6.6Vinyl. UL94V-02-520264-2-0.301Blade receptacle-6.3 x 0.8 mm--+ 105Ultra-Fast FASTON-

0.37 €

1 3 jours ---Red-180---0.82.8Brass tin plated-0.30 - 0.90 mm²-0.90---InsulatedPolyamide 6.6Vinyl. UL94V-02-520273-2-0.301Blade receptacle-2.8 x 0.8 mm--+ 105Ultra-Fast FASTON-

0.52 €

1 3 jours ---Red-180---0.84.8Brass tin plated-0.30 - 0.90 mm²-0.90---InsulatedPolyamide 6.6Vinyl. UL94V-02-520337-2-0.301Blade receptacle-4.8 x 0.8 mm--+ 105Ultra-Fast FASTON-

0.52 €

1 3 jours ---Red-180---0.84.8Brass tin plated-0.30 - 0.90 mm²-0.90---InsulatedPolyamide 6.6Vinyl. UL94V-02-520411-2-0.301Blade receptacle-4.8 x 0.8 mm--+ 105Ultra-Fast FASTON-

0.61 €

1 3 jours ---Blue-180---0.86.3Brass tin plated-1.205 - 2 mm²-2---InsulatedPolyamide 6.6Vinyl. UL94V-03-520117-2-1.2051Blade receptacle-6.3 x 0.8 mm--+ 105Ultra-Fast FASTON-

0.37 €

1 3 jours ---Blue-180---0.84.8Brass tin plated-1.205 - 2 mm²-2---InsulatedPolyamide 6.6Vinyl. UL94V-03-520125-2-1.2051Blade receptacle-4.8 x 0.8 mm--+ 105Ultra-Fast FASTON-

0.39 €

1 3 jours ---Blue-180---0.86.3Brass tin plated-1.205 - 2 mm²-2---InsulatedPolyamide 6.6Vinyl. UL94V-03-520141-2-1.2051Blade receptacle-6.3 x 0.8 mm--+ 105Ultra-Fast FASTON-

0.44 €

1 3 jours ---Yellow-180---0.86.3Brass tin plated-3 - 6 mm²-6---InsulatedPolyamide 6.6Vinyl. UL94V-04-520448-2-31Blade receptacle-6.3 x 0.8 mm--+ 105Ultra-Fast FASTON-

0.68 €

1 3 jours ----Crimp180--Blade receptacle. straight0.82.8Brass tin plated-0.30 - 0.506 mm²-0.506---Not insulated--5-160321-2-0.30-Blade receptacle-2.8 x 0.8 mm-No-FASTON-

0.29 €

1 3 jours ----Crimp180--Blade receptacle. straight0.86.3Brass tin plated-0.50 - 1.50 mm²-1.50---Not insulated--5-160506-2-0.50-Blade receptacle-6.3 x 0.8 mm-No-FASTON-

0.41 €

1 3 jours ---Purple-180---0.52.8Brass tin plated-0.102 - 0.40 mm²-0.40---InsulatedPolyamide 6.6Vinyl. UL94V-07-520366-2-0.1021Blade receptacle-2.8 x 0.5 mm--+ 105Ultra-Fast FASTON-

0.73 €

1 3 jours -13.517Blue-180---0.86.3Brass tin plated-1 - 2.50 mm²1.0 - 2.52.50---Partially insulatedPA 6.6PVC9-160313-2Cable lug: Copper tin plated1-Blade receptacle-6.3 x 0.8 mm-Yes
Max 105
PIDG-FASTON6.3 x 0.8

0.77 €

1 3 jours -13.517Blue-180---0.86.3Brass tin plated-1 - 2.50 mm²-2.50---Partially insulatedPA 6.6PVC9-160313-5Cable lug: Copper tin plated1-Blade receptacle-6.3 x 0.8 mm-Yes
Max 105
PIDG-FASTON-

1.00 €

1 3 jours -1622Red-180---0.84.8Brass tin plated-0.30 - 1.50 mm²0.3 - 1.51.50---Partially insulatedPA 6.6Nylon9-160483-1Cable lug: Copper tin plated0.30-Blade receptacle-4.8 x 0.8 mm-Yes
Max 105
PIDG-FASTON4.8 x 0.8 mm

1.39 €

1 3 jours -15.522Red-180---0.84.8Brass tin plated-0.30 - 1.50 mm²-1.50---Partially insulatedPA 6.6PVC9-160483-5Cable lug: Copper tin plated0.30-Blade receptacle-4.8 x 0.8 mm-Yes
Max 105
PIDG-FASTON-

0.84 €

1 3 jours -15.522Red-180---0.86.3Brass tin plated-0.30 - 1.50 mm²0.3 - 1.51.50---Partially insulatedPA 6.6PVC9-160583-2Cable lug: Copper tin plated0.30-Blade receptacle-6.3 x 0.8 mm-Yes
Max 105
PIDG-FASTON6.3 x 0.8

0.89 €

1 3 jours -15.522Red-180---0.86.3Brass tin plated-0.30 - 1.50 mm²-1.50---Partially insulatedPA 6.6PVC9-160583-5Cable lug: Copper tin plated0.30-Blade receptacle-6.3 x 0.8 mm-Yes
Max 105
PIDG-FASTON-

0.29 €

1 3 jours ---Metal-45-PCB-SMDBlade terminal. right angle0.86.3Brass tin plated------4.1Not insulated--140814-2--1Blade connectorYes6.3 x 0.8 mmDIN 46244No-140814-2-

1.80 €

1 3 jours 20 - 17--Red-180--Blade receptacle. straight0.86.3Brass tin plated-0.50 - 1 mm²0.5 - 1.01(L x l) 6.3 x 0.8 mm--Partially insulatedPA 6.6-140896-2Copper. tin-plated0.501Blade terminalYes6.3 x 0.8 mm-Yes-PIDG-

0.92 €

1 3 jours 17 - 13.5--Blue-180--Blade receptacle. straight0.86.3Brass tin plated-1 - 2.50 mm²1.0 - 2.52.50---Partially insulatedPA 6.6-140971-2Copper. tin-plated11Blade terminalYes6.3 x 0.8 mm-Yes-PIDG-

1.01 €

1 3 jours -1011.5Yellow-180---0.86.3Brass tin plated-4 - 6 mm²4.0 - 6.06---Partially insulatedPA 6.6Polyamid160314-2Cable lug: Copper tin plated4-Blade receptacle-6.3 x 0.8 mm-Yes
Max 105
PIDG-FASTON6.3 x 0.8

0.72 €

1 3 jours ----Crimp180--Blade receptacle. straight0.82.8Brass tin plated-0.50 - 1 mm²-1---Not insulated--160626-2-0.50-Blade receptacle-2.8 x 0.8 mm-No-FASTON-

1.24 €

1 3 jours -13.515.5Blue-180---0.86.3Brass tin plated-1.50 - 2.50 mm²0.5 - 2.5 mm²2.50---Partially insulatedPA 6.6PVC165536-1Cable lug: Copper tin plated1.50-Blade receptacle-6.3 x 0.8 mm-Yes
Max 105
PIDG-FASTON6.3 x 0.8

1.41 €

1 3 jours -1622Red-180---0.52.8Brass tin plated-0.30 - 1.50 mm²0.3 - 1.51.50---Partially insulatedPA 6.6Polyamid165565-1Cable lug: Copper tin plated0.30-Blade receptacle-2.8 x 0.5 mm-Yes
Max 105
PIDG-FASTON4.8 x 0.5 mm

1.59 €

1 3 jours -15.522Red-180---0.52.8Brass tin plated-0.30 - 1.50 mm²-1.50---Partially insulatedPA 6.6PVC165565-2Cable lug: Copper tin plated0.30-Blade receptacle-2.8 x 0.5 mm-Yes
Max 105
PIDG-FASTON-

1.01 €

1 3 jours -1622Red-180---0.82.8Brass tin plated-0.30 - 1.50 mm²0.3 - 1.51.50---Partially insulatedPA 6.6Polyamide165566-1Cable lug: Copper tin plated0.30-Blade receptacle-2.8 x 0.8 mm-Yes
Max 105
PIDG-FASTON4.8 x 0.5 mm

0.88 €

1 3 jours -1622Red-180---0.82.8Brass tin plated-0.30 - 1.50 mm²-1.50---Partially insulatedPA 6.6PVC165566-2Cable lug: Copper tin plated0.30-Blade receptacle-2.8 x 0.8 mm-Yes
Max 105
PIDG-FASTON-

0.61 €

1 3 jours ----Crimp90--Blade receptacle. straight0.86.3Brass tin plated-0.50 - 1.50 mm²-1.50---Not insulated--180430-2-0.50-Blade receptacle-6.3 x 0.8 mm-No-FASTON-

0.19 €

1 3 jours ---Metal-180-PCB-SMDBlade terminal. straight0.86.3Brass tin plated-----5.08 mm-Not insulated--726386-2--1Blade connectorYes6.3 x 0.8 mmDIN 46244No-726386-2-

0.92 €

1 3 jours -13.515.5Blue-180---0.86.3Brass tin plated-1.50 - 2.50 mm²-2.50---InsulatedPA 6.6PVC735159Cable lug: Copper tin plated1.50-Blade receptacle-6.3 x 0.8 mm-Yes
Max 105
PIDG-FASTON-

1.16 €

1 3 jours -1213.5Blue-180---0.86.3Brass tin plated2.5 - 3.0 mm²2.50 - 3 mm²-3---Partially insulatedPA 6.6PVC735160Cable lug: Copper tin plated2.50-Blade receptacle-6.3 x 0.8 mm-Yes
Max 105
PIDG-FASTON6.3 x 0.8

Loading...

  1. 1

Assistance technique