Terminal U

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
130496
165008
34156
34165
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type AWG max. AWG (min.) Colour Connection Contact material Cross-section range Cross section
(mm²)
Cross section (max.)
(mm²)
Dimensions Hole Ø
(mm)
Insulation material Manufacturer part # Material (details) Min. cross section
(mm²)
Size Support sleeve Thread size Type (manufacturer type)

1.37 €

1 3 jours -1012Yellow-Copper silver plated2.70 - 6 mm²-6-4.3Polyamide130496-2.70-YesM4130496

0.32 €

1 29 jours 0165008-01622Red-Cathode copper. tin plated0.205 - 1.50 mm²0.25 - 1.61.50(19.8. 16.1. 6.3. 3.7 mm)4.3PVC165008Copper. tin-plated0.205M4NoM4PLASTI GRIP

0.61 €

1 3 jours 0034156-01622Red-Cathode copper. tin plated0.205 - 1.50 mm²0.25 - 1.61.50(23.4. 18.5. 7.9. 4.9 mm)5.3PVC34156Copper. tin-plated0.205M5NoM5PLASTI GRIP

0.24 €

1 Disponible 3 jours 0034165-01416Blue-Cathode copper. tin plated1 - 2.60 mm²1.0 - 2.62.60(22.6. 17.7. 7.6. 4.9 mm)3.7PVC34165Copper. tin-plated1M3.5NoM3.5PLASTI GRIP

Loading...

  1. 1

Informations de base

Insulation type Partially insulated Product type U terminal RoHS-compliant Yes

Assistance technique