Interrupteur en ligne bipolaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
98001C410
98001C411
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Type (type de fabricant)

4.13 €

1 Disponible 3 jours Noir98001 c410

4.13 €

1 Disponible 3 jours Blanc98001 c411

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonctions (interrupteurs) verrou Type d'éclairage Aucun Matériau Polycarbonate (PC)
Température max.(°C) 155 Température min.(°C) -55 Motif imprimé Aucun
Taille du produit (hauteur)(mm) 35 Taille du produit (longueur)(mm) 32 Taille du produit (Ø)(mm) 10
Type de produit Interrupteur d'arrêt Courant de commutation (max.)(A) 2 Tension de commutation(V AC) 250
Position de l'interrupteur 2 x Marche/(Arrêt)

Assistance technique