Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
735398
Colour | Blue | Connection (components) | Cut & Clip | Connection | - |
---|---|---|---|---|---|
Contact material | Cable lug: Copper tin plated | Cross section(mm²) | 1 - 2.5 | Insulation material | Polyamide |
Manufacturer part # | 735398 | Max. cross section (inflexible)(mm²) | 2.5 | Max. cross section (flexible)(mm²) | 2.5 |
Min. cross section (inflexible)(mm²) | 1 | Min. cross section (flexible)(mm²) | 1 | Number of pins | 2|2 |
Product type | Low power connector | RoHS-compliant | Yes | Type (manufacturer type) | 735398 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur basse consommation, le numéro d'article est le suivant: 735398.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 735398.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles